Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Modicon Premium
Slika proizvoda TSXSCY11601 Schneider Electric

TSXSCY11601

Slika proizvoda TSXSCY11601 Schneider Electric
TSXSCY11601

RS485 komunikacioni modul - kabl 2 upredene oklopljene parice - 32 uređaja

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Modicon Premium platforma za automatizaciju
    Tip proizvoda ili komponente
    Komunikacioni modul
    namena softvera
    Unity Pro
    strukturni tip
    Heterogeni industrijski bus
    Dopunske informacije
    Kompatibilnost proizvoda
    Premium
    Atrium
    Način pristupa
    Master/slave tip
    integrisani načini povezivanja
    1 serijska veza: 1 SUB-D 25 konektor
    Protokol komunikacionog porta
    Modbus
    Podrška komunikacionog porta
    RS485 izolovano
    način prenosa
    Asinhroni u osnovnom opsegu
    poruka za prenos
    RTU/ASCII
    Character mode
    Uni-Telway
    Brzina prenosa
    1.2...19.2 kbit/s
    Posrednik za prenos
    Kabl sa 2 upredene oklopljene parice
    Broj uređaja
    32
    broj adresa
    0…247
    dužina magistrale
    0…1300 m character mode
    0…1300 m Modbus
    0…1300 m Uni-Telway
    maximum tap links length
    15 m
    zahtevi
    120 reči po zahtevu
    1920 bitova po zahtevu
    upravljački parametri
    Jedan CRC 16 na svaki paket podatka
    Nadzorna funkcija
    Dijagnostika brojača
    Event brojači
    dostupne funkcije na Modbus-u
    Event veza Modbus master 0C
    Event veza Modbus slave 0C
    Event brojač Modbus master 0B
    Event brojač Modbus slave 0B
    Identifikacija Modbus slave 11
    Identifikacija slave-a Modbus master 11
    Upisivanje n izlaznih bitova Modbus slave 0F
    Upisivanje n izlaznih reči Modbus slave 10
    Dijagnostika Modbus master 08
    Dijagnostika Modbus slave 08
    Izuzetan status čitanja Modbus master 07
    Izuzetan status čitanja Modbus slave 07
    Čitanje bitova Modbus master 01
    Čitanje ulaznih bitova Modbus master 02
    Čitanje ulaznih bitova Modbus master 04
    Čitanje n ulaznih bitova Modbus slave 02
    Čitanje n ulaznih reči Modbus slave 04
    Čitanje n izlaznih bitova Modbus slave 01
    Čitanje n izlaznih reči Modbus slave 03
    Čitanje reči Modbus master 03
    Upisivanje 1 bita ili n bitova Modbus master 05
    Upisivanje 1 ulazne reči Modbus slave 06
    Upisivanje 1 izlaznog bita Modbus slave 05
    Upisivanje 1 reči ili n reči Modbus master 06
    lokalna signalizacija
    Komunikacija (CH0): 1 LED
    Interna greška, otkaz modula (ERR): 1 LED
    Modul u radu (RUN): 1 LED
    potrošnja struje
    350 mA pri 5 V DC
    format modula
    Standardni
    Masa proizvoda
    0,34 kg
    Okruženje
    Temperatura okoline za rad uređaja
    0…60 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -25…70 °C
    relativna vlažnost
    5…95 % bez kondenzacije
    Nadmorska visina za rad
    <= 2000 m
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • Енглески12
    • Италијански1
    • Немачки1
    • Француски9
    • Шпански1
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Premium and Atrium using EcoStruxure™ Control Expert - Asynchronous Serial Link, User Manual (Verzija 16)
    Opis
    This manual describes the principle for hardware and software implementation of Character Mode, Modbus and Uni-Telway communication for Premium and Atrium PLCs.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3 MB
    Datum 1.12.18.
    Opis
    This manual describes the principle for hardware and software implementation of Character Mode, Modbus and Uni-Telway communication for Premium and Atrium PLCs.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Veličina 343.5 KB
    Datum 17.12.19.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    CSA_225844_1041715_PREMIUM (Verzija 1.0)
    Opis
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 159.3 KB
    Datum 16.8.19.
    Opis
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Verzija 1.0)
    Opis
    Merchant navies Installation Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 181.4 KB
    Datum 11.1.19.
    Opis
    Merchant navies Installation Instructions
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Verzija 1.0)
    Opis
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.6 MB
    Datum 29.12.16.
    Opis
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 164.4 KB
    Datum 15.11.16.
    Opis
    Det Norske Veritas
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Bureau Veritas
    prp.document.label.format zip
    Veličina 438.5 KB
    Datum 17.8.16.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    Bureau Veritas
    RINA_ELE104415CS_PREMIUM_APR2015 (Verzija 1.0)
    Opis
    RINA Italian Marine
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 750.3 KB
    Datum 15.4.15.
    Opis
    RINA Italian Marine
    EAC_RUCFRME83B00163_PREMIUM_NOV2014 (Verzija 1.0)
    Opis
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.8 MB
    Datum 26.11.14.
    Opis
    Eurasian Conformity
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    TSXSCY11601 Communication Module, Quick reference guide (Verzija 05)
    Opis
    This Quick Reference Guide desribes the characteristics of the TSXSCY11601 communication module
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 317.9 KB
    Datum 1.6.09.
    Opis
    This Quick Reference Guide desribes the characteristics of the TSXSCY11601 communication module
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 478.2 KB
    Datum 20.7.16.
    Opis
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Verzija 1.0)
    Opis
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.9 MB
    Datum 10.2.15.
    Opis
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /