Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   VarSet LV
Slika proizvoda VLVAF6P03517AB Schneider Electric
Nije u prodaji

VLVAF6P03517AB

Slika proizvoda VLVAF6P03517AB Schneider Electric
Nije u prodaji
VLVAF6P03517AB

VarSet orman kompenzacije RE aut. 350kvar DR3,8 xxB 400V 50Hz

Prikaži još karakteristika
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Mrežni napon
    400 V AC 50 Hz
    415 V AC 50 Hz
    Reaktivna snaga
    350 kvar
    Način rada
    Automatski
    Grupa proizvoda
    VarSet
    Kratko ime uređaja
    VarSet automatski sa prigušnicama
    Tip proizvoda ili komponente
    Kondenzatorska baterija
    Dopunske informacije
    Nivo zaprljanosti mreže
    Zaprljanost
    [gh/sn] mera zaprljanosti harmonicima
    25…50 %
    [THDU] total harmonic distorsion of voltage
    4…7 %
    Faktor podešavanja
    3,8
    Podešavanje frekvencije
    190 Hz
    Snaga po koraku
    50 kvar
    Sastav stepena
    50 + 3x100
    Položaj priključaka
    Donji
    Tip kontrolera
    Varplus Logic VPL6 Modbus
    capacitor technology
    VarplusCan + prigušnice
    Broj polova
    3P
    Tolerancija kapacitivnosti
    - 5 % do 10 %
    [ui] nazivni napon izolacije
    800 V
    [uimp] nazivni napon impulsa
    8 kV
    Maksimalni dopustivi napon
    1.1 x Un (8 hours over 24 hours) conforming to IEC 60831
    [imp] maksimalna stalna struja
    Capacitor: 1.8 x In at 480 V conforming to IEC 60831
    Battery: 1.19 x In at 400 V conforming to IEC 61439-2
    Battery: 1.19 x In at 415 V conforming to IEC 61439-2
    main incomer protection
    Bez zaštite
    [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    35 kA at 1 s (Icw)
    Vrsta zaštite stepena
    Overload: harmonic control from VarPlus Logic
    Short-circuit: fuse
    Dostupnost za operacije
    Prednji deo
    Boja
    Siva (RAL 7035)
    maximum weight
    952 kg
    Visina
    2200 mm
    Širina
    800 mm capacitor:
    600 mm detuned reactor:
    Dubina
    600 mm
    Zaštitna oprema
    Pomoćni transformator
    Interni naponski transformator
    400/230 V - 1000 VA
    Dostupna funkcija
    GenSet kontakt podfrekvencije
    Kontakt alarma
    Okruženje
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61921
    IEC 61439-1
    Sertifikacija proizvoda
    EAC
    CE
    ASEFA
    Lokacija za montiranje
    U zatvorenom
    Ip stepen zaštite
    Environment: IP31
    Safety: IPxx B
    Ik stepen zaštite
    IK10
    Relativna vlažnost
    0…95 %
    Nadmorska visina za rad
    <= 2000 m
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -5…45 °C
    Prosečna temperatura vazduha u radu
    35 °C (annual)
    45 °C (over 24 hours)
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    564,000 kg
  • Prikaži više
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Енглески3
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 43.7 MB
    Datum 1.1.18.
    Datoteke u dokumentu
    pdf
    36.2 MB
    pdf
    6.5 MB
    zip
    964.3 KB
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 755.1 KB
    Datum 26.6.13.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 780.1 KB
    Datum 26.6.13.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.