Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Lexium 32 i Motori
Slika proizvoda VZ1L007UM50 Schneider Electric

VZ1L007UM50

Slika proizvoda VZ1L007UM50 Schneider Electric
VZ1L007UM50

linijska prigušnica - 5 mH - 7 A - monofazna - 20 W - za frekventne regulatore

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Altivar
    Tip proizvoda ili komponente
    Linijska prigušnica
    kompatibilnost proizvoda
    ATV312H055M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
    ATV312H075M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
    ATV31C055M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
    ATV31C075M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
    ATV32H055M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
    ATV32H075M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
    LXM05D10F1 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
    LXM05D10M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
    LXM32.U45M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
    Frekventni regulator ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - monofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
    Frekventni regulator ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - monofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
    number of phases
    Monofazno
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    Lexium 32
    Altivar 31C
    Altivar 312
    Altivar 312 Solar
    Altivar Machine ATV320
    Lexium 05
    Altivar 32
    Primena uređaja
    Smanjenje strujnih harmonika
    vrednost induktivnosti
    5 mH
    [In] nazivna struja
    7 A
    termički gubici
    20 W
    Dopunske informacije
    power supply frequency
    50...60 Hz
    maximum voltage drop at rated load
    5 %
    Masa proizvoda
    0,88 kg
    Širina
    60 mm
    Visina
    100 mm
    Dubina
    95 mm
    Okruženje
    Standardi
    IEC 60076 (sa HD398)
    VDE 0160 nivo 1
    EN 50178
    IP stepen zaštite
    Prigušnica: IP00
    Priključci: IP20
    Održivost ponude
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Српски3
    • Енглески9
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    English-EN (Verzija 8.0)
    Opis
    ATV Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 11.2 MB
    Datum 13.2.20.
    Opis
    ATV Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 8.2 MB
    Datum 20.12.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.1 MB
    Datum 26.11.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 6.9 MB
    Datum 26.11.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 43.3 MB
    Datum 12.12.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 23.3 MB
    Datum 1.5.11.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Verzija 10)
    Opis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 9.4 MB
    Datum 2.9.17.
    Opis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 882.3 KB
    Datum 31.3.10.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    VZ1L007UM50 : linijska prigušnica - 5 mH - 7 A - monofazna - 20 W - za frekventne regulatore
    Opis
    linijska prigušnica - 5 mH - 7 A - monofazna - 20 W - za frekventne regulatore
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 19.2.20.
    Opis
    linijska prigušnica - 5 mH - 7 A - monofazna - 20 W - za frekventne regulatore
    Kataloške strane
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 67.8 KB
    Datum 1.5.11.
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    VZ1L007UM50 : linijska prigušnica - 5 mH - 7 A - monofazna - 20 W - za frekventne regulatore
    Opis
    linijska prigušnica - 5 mH - 7 A - monofazna - 20 W - za frekventne regulatore
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 19.2.20.
    Opis
    linijska prigušnica - 5 mH - 7 A - monofazna - 20 W - za frekventne regulatore
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /