Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda WB1KB124 Schneider Electric

Prikaži sve TeSys B

TeSys B - WB1KB124

Kalem

Slika proizvoda WB1KB124 Schneider Electric
Prikaži sve TeSys B
TeSys B - WB1KB124
Kalem

kalem WB1-K - za CR1B.32 / 33 / 34

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    TeSys
    tip proizvoda ili komponente
    Kalem kontaktora
    kompatibilnost grupe proizvoda
    TeSys LC1B contactor
    TeSys CR1B.32 contactor
    TeSys CR1B.34 contactor
    TeSys CR1B.33 contactor
    tip upravljačkog kola
    AC
    DC
    tip kalema
    Niska potrošnja
    [Uc] napon upravljačkog kola
    109...136 V DC
    126...155 V AC 50...400 Hz
    137...173 V DC
    157...196 V AC 50...400 Hz
    160...201 V DC
    181...226 V DC
    182...228 V AC 50...400 Hz
    205...259 V AC 50...400 Hz
    220 V DC
    220...230 V AC 50...400 Hz
    240 V AC 50...400 Hz
    Dopunske informacije
    prosečan otpor
    32.5 Ohm pri 20 °C
    udarna snaga u VA
    1100...1300 VA 3P
    1300...1600 VA 4P
    450...620 VA 1P
    720...1000 VA 2P
    udarna snaga u W
    1100...1400 W for 4P
    380...520 W for 1P
    600...800 W for 2P
    900...1100 W for 3P
    snaga držanja u VA
    0.15...0.2 VA 50...400 Hz 1P
    0.35...0.5 VA 50...400 Hz 2P
    0.7...1 VA 50...400 Hz 3P
    1.2...1.6 VA 50...400 Hz 4P
    snaga držanja u W
    0.15...0.2 W for 1P
    0.35...0.5 W for 2P
    0.7...1 W for 3P
    1.2...1.6 W for 4P
    mehanička trajnost
    1200000 ciklusa
    masa proizvoda
    1.12 kg
    Okruženje
    disipacija toplote
    15...20 W at 50...400 Hz 2P
    24...30 W at 50...400 Hz 3P
    35...45 W at 50...400 Hz 4P
    7...10 W at 50...400 Hz 1P
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.2.19.
    Veličina 0
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.