Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda WDE000561 Schneider Electric

Prikaži sve Cedar Plus

Cedar Plus - WDE000561

Prekidači

Slika proizvoda WDE000561 Schneider Electric
Prikaži sve Cedar Plus
Cedar Plus - WDE000561
Prekidači

Cedar Plus - naizmenični prekidač - 16AX, lokatorska lampica, beli

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Cedar Plus
    tip proizvoda ili komponente
    Prekidač sa signalnom lampicom
    funkcija
    Jednopolni naizmenični
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    signalna lampica
    Lokatorska lampica
    boja poklopca
    Bela
    Dopunske informacije
    instalacija
    Nadgradno
    opseg snage
    3680 W
    nazivna struja
    16 AX 250 V AC
    vrsta priključaka
    Vijčani priključci
    kapacitet priključaka
    2 2.5 mm²
    struktura žice
    Fleksibilni
    Kruti
    dužina ogoljenog dela žice
    11 mm
    materijal vidljivih delova
    PA6 FR850
    završna obrada
    Sjajno
    visina
    79 mm
    širina
    66 mm
    dubina
    48 mm
    masa proizvoda
    0.098 kg
    Okruženje
    sertifikacija proizvoda
    CE
    IP stepen zaštite
    IP44
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Пољски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    KEMA Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.17.
    Veličina 861.2 KB
    BBJ Certificate (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.17.
    Veličina 820.9 KB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.