Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda WDE000623 Schneider Electric

Prikaži sve Cedar Plus

Cedar Plus - WDE000623

Socket outlets

Slika proizvoda WDE000623 Schneider Electric
Prikaži sve Cedar Plus
Cedar Plus - WDE000623
Socket outlets

Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemljenjem - 16A, zaštita, siva

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Cedar Plus
    funkcija
    Double socket-outlet side earth
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    dodatne funkcije
    Zaštita
    boja poklopca
    Siva
    Dopunske informacije
    instalacija
    Nadgradno
    opseg snage
    3680 W
    nazivna struja
    16 A 250 V AC
    vrsta priključaka
    Vijčani priključci
    kapacitet priključaka
    2 2.5 mm²
    struktura žice
    Fleksibilni
    Kruti
    dužina ogoljenog dela žice
    11 mm
    materijal vidljivih delova
    PA6 FR850
    završna obrada
    Sjajno
    visina
    79 mm
    širina
    132 mm
    dubina
    54 mm
    masa proizvoda
    0.196 kg
    Okruženje
    sertifikacija proizvoda
    VDE
    IP stepen zaštite
    IP44
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu