Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Cedar Plus
Slika proizvoda WDE000625 Schneider Electric

WDE000625

Green premium brand logo
Slika proizvoda WDE000625 Schneider Electric
WDE000625
Green premium brand logo

Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemlj.-16A, zaštita,providni poklopac, siva

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    range name
    Cedar Plus
    function
    Dvostruka utičnica uzemljenje sa strane
    delivery form
    Kompletan proizvod
    additional features
    Providan poklopac i zaštita
    cover plate color
    Siva
    Dopunske informacije
    installation
    Nadgradno
    opseg snage
    3680 W
    nazivna struja
    16 A pri 250 V AC
    kind of terminals
    Vijčani priključci
    terminal capacity
    2 kabl(ovi) 2,5 mm²
    wire structure
    Kruti
    Fleksibilni
    dužina ogoljenog dela žice
    11 mm
    material of visible parts
    PA6 FR850
    završna obrada
    Sjajno
    Visina
    79 mm
    Širina
    132 mm
    Dubina
    54 mm
    Masa proizvoda
    0,196 kg
    Okruženje
    Sertifikacija proizvoda
    VDE
    IP stepen zaštite
    IP44
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Српски3
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    WDE000625 : Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemlj.-16A, zaštita,providni poklopac, siva
    Opis
    Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemlj.-16A, zaštita,providni poklopac, siva
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 20.2.20.
    Opis
    Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemlj.-16A, zaštita,providni poklopac, siva
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    WDE000625 : Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemlj.-16A, zaštita,providni poklopac, siva
    Opis
    Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemlj.-16A, zaštita,providni poklopac, siva
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 20.2.20.
    Opis
    Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemlj.-16A, zaštita,providni poklopac, siva
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    WDE000625 : Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemlj.-16A, zaštita,providni poklopac, siva
    Opis
    Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemlj.-16A, zaštita,providni poklopac, siva
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 20.2.20.
    Opis
    Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemlj.-16A, zaštita,providni poklopac, siva
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /