Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda WG35T15K3I2B2RFU Schneider Electric

Prikaži sve Modernization Service

Modernization Service - WG35T15K3I2B2RFU

Slika proizvoda WG35T15K3I2B2RFU Schneider Electric
Prikaži sve Modernization Service
Modernization Service - WG35T15K3I2B2RFU

Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 with 2 Batt Modules, Start-up 5X8 RMS, 2 Yrs Service Plan

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Overview
    Model Name
    Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 with 2 Batt Modules, Start-up 5X8 RMS, 2 Yrs Service Plan
    Standard Lead Time
    Usually in Stock
    Product Distribution
    Albania , Algeria , Andorra , Angola , Armenia , Austria , Azerbaijan , Bahrain , Belarus , Belgium , Benin , Bosnia And Herzegovina , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cameroon , Central African Republic , Chad , Congo , CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE , Cote D'Ivoire , Croatia , Cyprus , Czech Republic , Denmark , Djibouti , Egypt , Equatorial Guinea , Eritrea , Estonia , Ethiopia , Finland , France , Gabon , Gambia , Georgia , Germany , Ghana , Gibraltar , Greece , Guadeloupe , Guinea , French Guiana , Hungary , Iceland , Iran (Islamic Republic Of) , Iraq , Ireland , Israel , Italy , Jordan , Kazakhstan , Kenya , Kuwait , Latvia , Lebanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Macedonia , Madagascar , Malawi , Mali , Malta , Martinique , Mauritania , Mauritius , Mayotte , Moldova, Republic Of , Mongolia , Morocco , Mozambique , Namibia , Netherlands , Niger , Nigeria , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russian Federation , Rwanda , Saudi Arabia , Senegal , Sierra Leone , Slovakia (Slovak Republic) , Slovenia , Somalia , South Africa , Spain , Sudan , Suriname , Sweden , Switzerland , Tajikistan , TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF , Togo , Tunisia , Turkey , Turkmenistan , Turks And Caicos Islands , Uganda , Ukraine , United Arab Emirates , Uzbekistan , Western Sahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.