Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

prazna viseća upravljačka stanica XAC-A - 2 vertikalna otvora

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XAC
    tip proizvoda ili komponente
    Upravljačka stanica
    kratko ime uređaja
    XACA
    Dopunske informacije
    upotreba upravljačke stanice
    Dvostruko izolovana
    materijal kućišta
    Polipropilen
    tip električnog kola
    Upravljačko kolo
    tip ormana
    Prazan orman
    broj otvora
    2 izreza
    boja upravljačke stanice
    Žuta
    kablovski uvod
    Rubber sleeve with stepped entry 8...26 mm
    rukohvat
    Bez
    razmak vertikalnih otvora
    30 mm
    standardi
    EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    tretman zaštite
    TH
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    otpornost na vibracije
    15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    100 gn IEC 60068-2-27
    kategorija prenapona
    Class II IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK08 EN 50102
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    masa proizvoda
    0.44 kg
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Kazakh
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Pendant Stations (Verzija 1.1)
    Datum 25.2.19.
    Veličina 2.2 MB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Verzija 1.0)
    XACA Pendant control station (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 102 KB
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Verzija 1.0)
    Datum 14.11.18.
    Veličina 897 KB
    XACA Pendant control station (Verzija 1.0)
    Datum 26.10.18.
    Veličina 2.2 MB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XAC A... Pendant control stations (Verzija 08)
    Datum 25.2.19.
    Veličina 2.6 MB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.