Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XAC
Slika proizvoda XACA089E6 Schneider Electric

XACA089E6

Green premium brand logo
Slika proizvoda XACA089E6 Schneider Electric
XACA089E6
Green premium brand logo

viseća upravljačka stanica SPECIAL 600 V AC 10 A XAC

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XAC
    Tip proizvoda ili komponente
    Upravljačka stanica
    Kratko ime uređaja
    XACA
    Dopunske informacije
    Upotreba upravljačke stanice
    Dvostruko izolovana
    Materijal kućišta
    Polipropilen
    Tip električnog kola
    Upravljačko kolo
    Tip ormana
    Kompletno spreman za korišćenje
    Sastav upravljačke stanice
    8 tastera
    Povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
    Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Otpornost na vibracije
    15 gn (f= 10…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare
    100 gn conforming to IEC 60068-2-27
    Kategorija prenapona
    Class II conforming to IEC 61140
    Ip stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK08 u skladu sa EN 50102
    Mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    Označavanje koda kontakta
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
    [ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A
    Zaštita od kratkog spoja
    10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip gG
    Nazivna snaga u w
    40 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 120 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    48 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    65 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    1,41 kg
    Pakovanje 1 visina
    8,1 cm
    Pakovanje 1 širina
    8,5 cm
    Pakovanje 1 dužina
    61,5 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša