Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

viseća uprav. stanica XAC-A rukohvat - 2 tastera sa navlakom 1 nužno isključenje

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XAC
    tip proizvoda ili komponente
    Upravljačka stanica
    kratko ime uređaja
    XACA konzola
    Dopunske informacije
    upotreba upravljačke stanice
    Dvostruko izolovana
    materijal kućišta
    Polipropilen
    tip upravljanja
    Intuitivno
    tip električnog kola
    Upravljačko kolo
    tip ormana
    Kompletno spreman za korišćenje
    upotreba upravljačke stanice
    Upravljanje jednobrzinskim motorom dizalice
    sastav upravljačke stanice
    2 tastera sa navlakom + 1 taster za nužno isključenje
    tip upravljačkog tastera
    First push-button 2 NO raise, slow
    Second push-button 2 NO lower, slow
    Emergency stop push-button Ø 30 mm 1 NC trigger action
    kompatibilnost proizvoda
    ZB2BE101 for each direction
    ZB2BE102 for emergency stop
    mehanička blokada
    Sa mehaničkom blokadom
    boja upravljačke stanice
    Žuta
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals 1 x 2.5 mm² with or without cable end
    Screw clamp terminals 2 x 1.5 mm² with or without cable end
    standardi
    EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/ISO 13850: 2006
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    UL
    tretman zaštite
    TH
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    otpornost na vibracije
    15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    100 gn IEC 60068-2-27
    kategorija prenapona
    Class II IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK08 EN 50102
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    kablovski uvod
    Rubber sleeve with stepped entry 7...15 mm
    označavanje koda kontakta
    A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 appendix A
    A600 AC-15 600 V 1.2 A IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13 250 V 0.27 A IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13 600 V 0.1 A IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V 3 IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV IEC 60947-1
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    otpornost kroz priključke
    <= 25 MOhm
    sila u radu
    13...15 N
    zaštita od kratkog spoja
    10 A fuse protection cartridge gG
    nazivna snaga u W
    40 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 120 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C
    48 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 48 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C
    65 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 24 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C
    oznaka priključaka
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Kazakh
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XAC-A Pendant control stations (Pistol) (Verzija 1.0)
    Datum 30.10.18.
    Veličina 133.1 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XAC A... Pendant control stations (Verzija 08)
    Datum 25.2.19.
    Veličina 2.6 MB
    XACA... Pendant control stations. Double insulated with intuitive operation "Pistol grip (Verzija 01)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.