Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

viseća upravljačka stanica XAC-A - 2 tastera - upravljačko kolo - 10 A

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XAC
    tip proizvoda ili komponente
    Upravljačka stanica
    kratko ime uređaja
    XACA
    Dopunske informacije
    upotreba upravljačke stanice
    Dvostruko izolovana
    materijal kućišta
    Polipropilen
    tip električnog kola
    Upravljačko kolo
    tip ormana
    Kompletno spreman za korišćenje
    upotreba upravljačke stanice
    Upravljanje jednobrzinskim motorom dizalice
    sastav upravljačke stanice
    2 tastera
    tip upravljačkog tastera
    First push-button 1 NO raise, slow
    Second push-button 1 NO lower, slow
    kompatibilnost proizvoda
    ZB2BE101 for each direction
    mehanička blokada
    Sa mehaničkom blokadom
    boja upravljačke stanice
    Žuta
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² with cable end
    Screw clamp terminals 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² without cable end
    standardi
    EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    tretman zaštite
    TH
    temperatura okoline za rad uređaja
    -25...70 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    otpornost na vibracije
    15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    100 gn IEC 60068-2-27
    kategorija prenapona
    Class II IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK08 EN 50102
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    kablovski uvod
    Rubber sleeve with stepped entry 8...26 mm
    označavanje koda kontakta
    A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 appendix A
    A600 AC-15 600 V 1.2 A IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13 250 V 0.27 A IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13 600 V 0.1 A IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V 3
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV IEC 60947-1
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    otpornost kroz priključke
    <= 25 MOhm
    sila u radu
    10 N push-button
    zaštita od kratkog spoja
    10 A fuse protection cartridge gG
    nazivna snaga u W
    40 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 120 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C
    48 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 48 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C
    65 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 24 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C
    opis priključaka ISO n°1
    (13-14)NO
    oznaka priključaka
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    masa proizvoda
    0.475 kg
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Verzija 1.0)
    XACA Pendant control station (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 102 KB
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Verzija 1.0)
    Datum 14.11.18.
    Veličina 897 KB
    XACA Pendant control station (Verzija 1.0)
    Datum 26.10.18.
    Veličina 2.2 MB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.