Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XAC
Slika proizvoda XACA68141 Schneider Electric

XACA68141

Green premium brand logo
Slika proizvoda XACA68141 Schneider Electric
XACA68141
Green premium brand logo

viseća upravljačka stanica XAC-A - 6 tastera 1 nužno isključenje

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XAC
    Tip proizvoda ili komponente
    Upravljačka stanica
    Kratko ime uređaja
    XACA
    Dopunske informacije
    upotreba upravljačke stanice
    Dvostruko izolovana
    materijal kućišta
    Polipropilen
    Tip električnog kola
    Upravljačko kolo
    tip ormana
    Kompletno spreman za korišćenje
    upotreba upravljačke stanice
    Upravljanje jednobrzinskim motorom dizalice
    sastav upravljačke stanice
    6 tastera + 1 taster za nužno isključenje
    tip upravljačkog tastera
    Prvi taster 1 NC + 1 NO raise, slow
    Drugi taster 1 NC + 1 NO lower, slow
    Taster za nužno isključenje Ø 40 mm 3 NC akcija okidanja
    Četvrti taster 1 NC + 1 NO left, slow
    Treći taster 1 NC + 1 NO right, slow
    Peti taster 1 NC + 1 NO napred sporo
    Šesti taster 1 NC + 1 NO suprotni smer, sporo
    kompatibilnost proizvoda
    ZB2BE102 + ZB2BE101 za svaki smer
    XENT1192 za taster za nužno isključenje
    mehanička blokada
    Sa mehaničkom blokadom između parova
    boja upravljačke stanice
    Žuta
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka
    Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/ISO 13850: 2006
    EN/IEC 60204-32
    Sertifikacija proizvoda
    GOST
    CCC
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    otpornost na vibracije
    15 gn (f= 10…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK08 u skladu sa EN 50102
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    kablovski uvod
    Gumena kablovska spojnica sa stepenastim uvodom 8…26 mm
    označavanje koda kontakta
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    Kontakt tastera za nužno isključenje: 400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
    600 V (stepen zaprljanosti 3)
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa IEC 60947-1
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    maximum resistance across terminals
    25 MΩ
    sila u radu
    13 N taster
    14 N taster za nužno isključenje
    zaštita od kratkog spoja
    10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip gG
    nazivna snaga u W
    40 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 120 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    48 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    65 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    opis priključaka ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    opis priključaka ISO n°2
    (21-22)NC
    (31-32)NC
    (11-12)NC
    oznaka priključaka
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    Masa proizvoda
    0,97 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Српски3
    • Енглески8
    • Kazakh1
    • Руски1
    • Француски1
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 10.2 MB
    Datum 18.7.13.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 5.3 MB
    Datum 12.11.19.
    Opis
    CCC Certificate
    Veličina pdf
    Veličina 102 KB
    Datum 16.6.14.
    Opis
    CSA Certificate
    Veličina pdf
    Veličina 88.7 KB
    Datum 4.6.14.
    Opis
    UL Certificate
    Veličina html
    Veličina 300 B
    Datum 16.5.13.
    Opis
    UL Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XAC A... Pendant control stations, Instruction Sheet (Verzija 08)
    Opis
    Instructions for assembly, routine maintenance, and part replacement for XACA... pendant control stations. document AAV6147702-05 AAV614770205 AAV6147702
    Veličina pdf
    Veličina 2.6 MB
    Datum 1.3.15.
    Opis
    Instructions for assembly, routine maintenance, and part replacement for XACA... pendant control stations. document AAV6147702-05 AAV614770205 AAV6147702
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XACA68141 : viseća upravljačka stanica XAC-A - 6 tastera 1 nužno isključenje
    Opis
    viseća upravljačka stanica XAC-A - 6 tastera 1 nužno isključenje
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    viseća upravljačka stanica XAC-A - 6 tastera 1 nužno isključenje
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XACA... Pendant control station 2 to 12 buttons (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    Veličina pdf
    Veličina 415 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 760.5 KB
    Datum 1.11.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XACA68141 : viseća upravljačka stanica XAC-A - 6 tastera 1 nužno isključenje
    Opis
    viseća upravljačka stanica XAC-A - 6 tastera 1 nužno isključenje
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    viseća upravljačka stanica XAC-A - 6 tastera 1 nužno isključenje
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XACA68141 : viseća upravljačka stanica XAC-A - 6 tastera 1 nužno isključenje
    Opis
    viseća upravljačka stanica XAC-A - 6 tastera 1 nužno isključenje
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    viseća upravljačka stanica XAC-A - 6 tastera 1 nužno isključenje
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /