Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XAC
Slika proizvoda XACB08 Schneider Electric

XACB08

Slika proizvoda XACB08 Schneider Electric
XACB08

prazna upravljačka stanica XAC-B - 8 vertikalnih otvora

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XAC
    Tip proizvoda ili komponente
    Upravljačka stanica
    Kratko ime uređaja
    XACB
    Dopunske informacije
    Upotreba upravljačke stanice
    Dvostruko izolovana
    Materijal kućišta
    Staklom ojačan poliester
    Tip električnog kola
    Kolo napajanja
    Upravljačko kolo
    Tip ormana
    Prazan orman
    Broj otvora
    8 izreza
    Boja upravljačke stanice
    Žuta
    Kablovski uvod
    Gumena kablovska spojnica sa stepenastim uvodom 10…22 mm
    Rukohvat
    Bez
    Razmak vertikalnih otvora
    40 mm
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    Sertifikacija proizvoda
    CSA tip 4
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Otpornost na vibracije
    15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare
    100 gn conforming to IEC 60068-2-27
    Kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 61140
    Ip stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    Ik stepen zaštite
    IK08 u skladu sa EN 50102
    Mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    Masa proizvoda
    1,33 kg
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    1,366 kg
    Pakovanje 1 visina
    10,2 cm
    Pakovanje 1 širina
    11,2 cm
    Pakovanje 1 dužina
    69,6 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    P06
    Broj jedinica u pakovanju 2
    25
    Pakovanje 2 težina
    48,18 kg
    Pakovanje 2 visina
    80 cm
    Pakovanje 2 širina
    80 cm
    Pakovanje 2 visina
    60 cm
    Održivost ponude
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months