Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XAC
Slika proizvoda XACB12015 Schneider Electric

XACB12015

Slika proizvoda XACB12015 Schneider Electric
XACB12015

prazna viseća upravljačka stanica XAC-B - 12 otvora + 1 u bazi kućišta

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XAC
    Tip proizvoda ili komponente
    Upravljačka stanica
    Kratko ime uređaja
    XACB
    Dopunske informacije
    upotreba upravljačke stanice
    Dvostruko izolovana
    materijal kućišta
    Staklom ojačan poliester
    Tip električnog kola
    Upravljačko kolo
    tip ormana
    Prazan orman
    broj otvora
    12 izreza
    boja upravljačke stanice
    Žuta
    kablovski uvod
    Gumena kablovska spojnica sa stepenastim uvodom 22…35 mm
    rukohvat
    Bez
    razmak vertikalnih otvora
    30 mm
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    Sertifikacija proizvoda
    CSA tip 4
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    otpornost na vibracije
    15 gn (f= 10…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK08 u skladu sa EN 50102
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    Masa proizvoda
    1,53 kg
    Održivost ponude
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски3
    • Енглески5
    • Kazakh1
    • Кинески1
    • Руски1
    • Француски1
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 10.2 MB
    Datum 18.7.13.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 6.2 MB
    Datum 12.11.19.
    Opis
    CCC Certificate
    Veličina pdf
    Veličina 5.7 MB
    Datum 12.11.19.
    Opis
    CCC Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 2.3 MB
    Datum 1.3.15.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XACB12015 : prazna viseća upravljačka stanica XAC-B - 12 otvora + 1 u bazi kućišta
    Opis
    prazna viseća upravljačka stanica XAC-B - 12 otvora + 1 u bazi kućišta
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    prazna viseća upravljačka stanica XAC-B - 12 otvora + 1 u bazi kućišta
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XACB, XACF, XACM Pendant control station (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    Veličina pdf
    Veličina 433.9 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XACB12015 : prazna viseća upravljačka stanica XAC-B - 12 otvora + 1 u bazi kućišta
    Opis
    prazna viseća upravljačka stanica XAC-B - 12 otvora + 1 u bazi kućišta
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    prazna viseća upravljačka stanica XAC-B - 12 otvora + 1 u bazi kućišta
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XACB12015 : prazna viseća upravljačka stanica XAC-B - 12 otvora + 1 u bazi kućišta
    Opis
    prazna viseća upravljačka stanica XAC-B - 12 otvora + 1 u bazi kućišta
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    prazna viseća upravljačka stanica XAC-B - 12 otvora + 1 u bazi kućišta
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /