Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   AS-Interface
Slika proizvoda XALS2002H Schneider Electric
Nije u prodaji

XALS2002H

Slika proizvoda XALS2002H Schneider Electric
Nije u prodaji
XALS2002H

ASI upravljačka stanica 2 ulaza HARMONY

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Obustavljeno 23 јануар 2021
Kraj radnog veka 23 јануар 2021
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XAL
    Tip proizvoda ili komponente
    Upravljačka stanica
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    AS-Interface kablovski sistem
    Kratko ime uređaja
    XALS
    Sastav upravljačke stanice
    2 tastera
    Tip upravljačkog tastera
    Zeleni taster oznaka: neoznačeno, sa povratkom, udubljena 1 NO kontakt(e)
    Crveni taster oznaka: neoznačeno, sa povratkom, udubljena 1 NC kontakt(e)
    Napajanje
    Putem AS-Interface linije
    Dopunske informacije
    As-i profil
    S-B.A.E
    Parametarski biti
    Ne koristi se
    Potrošnja struje
    < 45 mA za AS-Interface liniju
    Napon preklapanja
    24 V
    Preklopna moć
    5 mA
    Širina
    68 mm
    Visina
    118 mm
    Dubina
    62 mm
    Materijal kućišta
    Polikarbonat
    Boja osnova kućišta
    Siva (RAL 7021)
    Boja poklopca
    Grey (RAL 7035)
    Otpornost na plamen
    V0 conforming to UL 94
    Mehanička trajnost
    3000000 ciklusa
    Električna veza
    1 muški konektor M12
    Masa proizvoda
    0,19 kg
    Okruženje
    Sertifikacija proizvoda
    AS-Interface No 72301
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Ip stepen zaštite
    IP65
    Otpornost na vibracije
    5 gn (f = 2…500 Hz)
    Otpornost na udare
    70 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
    Otpornost na vatru
    960 °C u skladu sa NF C 20-455
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    267 g
    Pakovanje 1 visina
    7 cm
    Pakovanje 1 širina
    9 cm
    Pakovanje 1 dužina
    13,6 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    S02
    Broj jedinica u pakovanju 2
    6
    Pakovanje 2 težina
    1,994 kg
    Pakovanje 2 visina
    15 cm