-
Karakteristike
Osnovne informacije Grupa proizvoda Harmony XALTip proizvoda ili komponente Upravljačka stanicaKompatibilnost grupe proizvoda AS-Interface kablovski sistemIme upravljačke stanice XALSKratko ime uređaja XALSSastav upravljačke stanice 2 svetleća tasteraTip upravljačkog tastera Zeleni taster oznaka: neoznačeno, sa povratkom, udubljena 1 NO kontakt(e)Crveni taster oznaka: neoznačeno, sa povratkom, udubljena 1 NC kontakt(e)Napajanje Putem AS-Interface linijeDopunske informacije As-i profil S-B.A.EParametarski biti Ne koristi sePotrošnja struje < 80 mA za AS-Interface linijuNapon preklapanja 24 VPreklopna moć 5 mASvetlosni izvor LED, 24 V DC, 20 mATip zaštite Zaštita od kratkog spoja: LED indikatoriŠirina 68 mmVisina 104 mmDubina 102 mmMaterijal kućišta PolikarbonatBoja osnova kućišta Siva (RAL 7021)Boja poklopca Grey (RAL 7035)Otpornost na plamen V0 conforming to UL 94Mehanička trajnost 3000000 ciklusaElektrična veza 1 muški konektor M12Masa proizvoda 0,22 kgOkruženje Sertifikacija proizvoda AS-Interface No 72301Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °CTemperatura okoline za skladištenje -40…70 °CIp stepen zaštite IP65Otpornost na vibracije 5 gn (f = 2…500 Hz)Otpornost na udare 70 gn u skladu sa IEC 60068-2-27Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa NF C 20-455Pakovanje Tip jedinice pakovanja 1 PCEBroj jedinica u pakovanju 1 1Pakovanje 1 težina 300 gPakovanje 1 visina 7 cmPakovanje 1 širina 9 cmPakovanje 1 dužina 13,6 cmTip jedinice pakovanja 2 S02Broj jedinica u pakovanju 2 6Pakovanje 2 težina 2,142 kgPakovanje 2 visina 15 cmPakovanje 2 širina 30 cmPakovanje 2 visina 40 cm