Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   AS-Interface
Slika proizvoda XALS2003H Schneider Electric

XALS2003H

Slika proizvoda XALS2003H Schneider Electric
XALS2003H

ASI upravljačka stanica - 2 ulaza/2 izlaza H

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XAL
    Tip proizvoda ili komponente
    Control station
    Kompatibilnost grupe proizvoda
    AS-Interface kablovski sistem
    control station name
    XALS
    Kratko ime uređaja
    XALS
    sastav upravljačke stanice
    2 illuminated push-buttons
    tip upravljačkog tastera
    Green push-button oznaka: neoznačeno, sa povratkom, udubljena 1 NO kontakt(e)
    Red push-button oznaka: neoznačeno, sa povratkom, udubljena 1 NC kontakt(e)
    napajanje
    Putem AS-Interface linije
    Dopunske informacije
    AS-i profil
    S-B.A.E
    parametarski biti
    Ne koristi se
    potrošnja struje
    < 80 mA za AS-Interface liniju
    napon preklapanja
    24 V
    preklopna moć
    5 mA
    svetlosni izvor
    LED, 24 V DC, 20 mA
    tip zaštite
    Zaštita od kratkog spoja: LED indicators
    Širina
    68 mm
    Visina
    104 mm
    Dubina
    102 mm
    materijal kućišta
    Polikarbonat
    boja osnova kućišta
    Siva (RAL 7021)
    boja poklopca
    Siva (RAL 7035)
    otpornost na plamen
    V0 u skladu sa UL 94
    mehanička trajnost
    3000000 ciklusa
    električna veza
    1 muški konektor M12
    Masa proizvoda
    0,22 kg
    Okruženje
    Sertifikacija proizvoda
    AS-Interface No 72301
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    IP stepen zaštite
    IP65
    otpornost na vibracije
    5 gn (f = 2…500 Hz)
    otpornost na udare
    70 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
    Otpornost na vatru
    960 °C u skladu sa NF C 20-455
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici1
    • Енглески1
    • Француски1
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 860.8 KB
    Datum 1.3.10.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /