XB4BA3341
XB4BA3341
beli kompletni udubljeni taster Ø22 sa povratkom 1NO - strelica nagore
Prikaži još karakteristika-
Karakteristike
Osnovne informacije Grupa proizvoda Harmony XB4Tip proizvoda ili komponente TasterKratko ime uređaja XB4Materijal podnožja Hromirani metalMaterijal montažnog rama ZamakPrečnik za montiranje 22 mmProdaja po nedeljivim količinama 1Oblik glave signalne jedinice OkruglaTip glave uređaja spring returnProfil glave uređaja White flush, up arrow (black)Tip glave StandardniTip kontakata i sastav 1 NOOperacija kontakata Sporo isključenjePovezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1Dopunske informacije Masa proizvoda 0,08 kgOtpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 mUpotreba kontakata Standardni kontaktiPozitivno otvaranje BezPut u radu 2.6 mm (NO changing electrical state)4.3 mm (total travel)Sila u radu 3.8 N NO changing electrical stateMehanička trajnost 10000000 ciklusaMoment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijačUkrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijačSa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijačSa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijačMaterijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1[ui] nazivni napon izolacije 600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV EN/IEC 60947-1[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-16 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-10,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-10,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-10,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-11,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak CElektrična pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V i 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4Λ < 10exp(-8) pri 17 V i 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4Prezentacija uređaja Kompletan proizvodOkruženje Tretman zaštite THTemperatura okoline za skladištenje -40…70 °CTemperatura okoline za rad uređaja -40…70 °CKategorija prenapona Class I conforming to IEC 60536Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529IP67IP69IP69KNema stepen zaštite NEMA 13NEMA 4XIk stepen zaštite IK06 conforming to IEC 50102