Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda XB4BA3341 Schneider Electric

XB4BA3341

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB4BA3341 Schneider Electric
XB4BA3341
Green premium brand logo

beli kompletni udubljeni taster Ø22 sa povratkom 1NO - strelica nagore

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Tip proizvoda ili komponente
    Taster
    Kratko ime uređaja
    XB4
    materijal podnožja
    Hromirani metal
    materijal montažnog rama
    Zamak
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip glave uređaja
    sa povratkom
    profil glave uređaja
    Bela udubljena, strelica nagore (crna)
    tip glave
    Standard
    tip kontakata i sastav
    1 NO
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Dopunske informacije
    Masa proizvoda
    0,08 kg
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    upotreba kontakata
    Standardni kontakti
    pozitivno otvaranje
    Bez
    put u radu
    2,6 mm (NO menja električno stanje)
    4,3 mm (ukupni put)
    sila u radu
    3,8 N NO menja električno stanje
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    moment pritezanja
    0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Ie] nazivna radna struja
    3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    električna trajnost
    1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    električna pouzdanost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) pri 5 V i 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) pri 17 V i 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa I u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK06 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    RINA
    CSA
    UL odobrenje
    GL
    BV
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • Српски4
    • Енглески9
    • Кинески2
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 20.5 MB
    Datum 29.7.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    PUSHBUTTON (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    259.6 KB
    zip
    237.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 496.9 KB
    Datum 24.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    259.6 KB
    zip
    237.3 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 7.7 MB
    Datum 24.9.19.
    Opis
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzija 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 163.3 KB
    Datum 23.5.19.
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 155.7 KB
    Datum 24.2.17.
    Opis
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 67 KB
    Datum 22.1.17.
    Opis
    DNV Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BA3341 : beli kompletni udubljeni taster Ø22 sa povratkom 1NO - strelica nagore
    Opis
    beli kompletni udubljeni taster Ø22 sa povratkom 1NO - strelica nagore
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    beli kompletni udubljeni taster Ø22 sa povratkom 1NO - strelica nagore
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 799.2 KB
    Datum 1.10.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 199.5 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 679.6 KB
    Datum 1.10.18.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BA3341 : beli kompletni udubljeni taster Ø22 sa povratkom 1NO - strelica nagore
    Opis
    beli kompletni udubljeni taster Ø22 sa povratkom 1NO - strelica nagore
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    beli kompletni udubljeni taster Ø22 sa povratkom 1NO - strelica nagore
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BA3341 : beli kompletni udubljeni taster Ø22 sa povratkom 1NO - strelica nagore
    Opis
    beli kompletni udubljeni taster Ø22 sa povratkom 1NO - strelica nagore
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    beli kompletni udubljeni taster Ø22 sa povratkom 1NO - strelica nagore
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /