Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB4 ATEX D
Slika proizvoda XB4BJ53EX Schneider Electric

XB4BJ53EX

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB4BJ53EX Schneider Electric
XB4BJ53EX
Green premium brand logo

crni izborni prekidač Ø 22 - 3 pozicije +/- 45°- opružni sa povratkom- 2 NO-ATEX

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Prestanak proizvodnje 01 април 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletni izborni prekidač
    Kratko ime uređaja
    XB4
    materijal podnožja
    Hromirani metal
    materijal montažnog rama
    Zamak
    tip glave
    Standard
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    zona prašine
    Zona 21 - 22
    tip glave uređaja
    Ka centru sa povratkom
    profil glave uređaja
    Crna duga ručica
    tip kontakata i sastav
    2 NO
    Dopunske informacije
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    montaža uređaja
    Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa EN/IEC 60947-1
    centar za fiksiranje
    >= 30 x 40 mm (nosač panela)
    dubina za ugradnju
    43 mm
    označavanje
    Ex tb IIIC
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    informacija o poziciji glave
    3 pozicije +/- 45°
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    upotreba kontakata
    Standardni kontakti
    pozitivno otvaranje
    Bez
    vrednost momenta
    0,14 N.m NO menja električno stanje
    mehanička trajnost
    3000000 ciklusa
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1
    moment pritezanja
    0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN 60947-1
    [Ie] nazivna radna struja
    3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    električna trajnost
    1000000 ciklusa AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN 60947-5-1: dodatak C
    1000000 ciklusa AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN 60947-5-1: dodatak C
    1000000 ciklusa AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN 60947-5-1: dodatak C
    1000000 ciklusa DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN 60947-5-1: dodatak C
    1000000 ciklusa DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN 60947-5-1: dodatak C
    električna pouzdanost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -20…60 °C
    kategorija prenapona
    I u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK06 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 61000-6-2
    IEC 60079-0:2007
    IEC 60079-31:2008
    direktive
    94/9/EC - ATEX direktiva
    Sertifikacija proizvoda
    INERIS 04ATEX9004U
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • Српски6
    • Енглески9
    • Италијански4
    • Немачки4
    • Португалски4
    • Француски4
    • Шпански4
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.5 MB
    Datum 10.10.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ATEX KEY SELECTOR SWITCH (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    651.9 KB
    zip
    649.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1.3 MB
    Datum 25.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    651.9 KB
    zip
    649.4 KB
    ATEX Explosive atmosphère Selector switch with long handle Diam 22 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    52.5 KB
    dwf
    2.4 KB
    dxf
    104.8 KB
    wmf
    15.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 175.6 KB
    Datum 27.3.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    52.5 KB
    dwf
    2.4 KB
    dxf
    104.8 KB
    wmf
    15.8 KB
    ATEX Explosive atmosphère Selector switch with long handle Diam 22 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    59.4 KB
    dwf
    3.6 KB
    dxf
    128.4 KB
    wmf
    14.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 206 KB
    Datum 27.3.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    59.4 KB
    dwf
    3.6 KB
    dxf
    128.4 KB
    wmf
    14.5 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3 MB
    Datum 22.5.13.
    Opis
    INERIS Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 179.8 KB
    Datum 1.7.19.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BJ53EX : crni izborni prekidač Ø 22 - 3 pozicije +/- 45°- opružni sa povratkom- 2 NO-ATEX
    Opis
    crni izborni prekidač Ø 22 - 3 pozicije +/- 45°- opružni sa povratkom- 2 NO-ATEX
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    crni izborni prekidač Ø 22 - 3 pozicije +/- 45°- opružni sa povratkom- 2 NO-ATEX
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 799.2 KB
    Datum 1.10.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4B...EX Control and signaling units (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 82.8 KB
    Datum 16.4.18.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 679.6 KB
    Datum 1.10.18.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BJ53EX : crni izborni prekidač Ø 22 - 3 pozicije +/- 45°- opružni sa povratkom- 2 NO-ATEX
    Opis
    crni izborni prekidač Ø 22 - 3 pozicije +/- 45°- opružni sa povratkom- 2 NO-ATEX
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    crni izborni prekidač Ø 22 - 3 pozicije +/- 45°- opružni sa povratkom- 2 NO-ATEX
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BJ53EX : crni izborni prekidač Ø 22 - 3 pozicije +/- 45°- opružni sa povratkom- 2 NO-ATEX
    Opis
    crni izborni prekidač Ø 22 - 3 pozicije +/- 45°- opružni sa povratkom- 2 NO-ATEX
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    crni izborni prekidač Ø 22 - 3 pozicije +/- 45°- opružni sa povratkom- 2 NO-ATEX
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /