Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XB4
Slika proizvoda XB4BL734155 Schneider Electric

XB4BL734155

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB4BL734155 Schneider Electric
XB4BL734155
Green premium brand logo

zelena ugradna/crvena izbočena dvostruka glava svetlećeg tastera Ø22 1NO+1NC

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Tip proizvoda ili komponente
    Double-headed push-button
    Kratko ime uređaja
    XB4
    materijal podnožja
    Hromirani metal
    materijal montažnog rama
    Zamak
    tip glave
    Standard
    prečnik za montiranje
    22 mm
    oblik glave signalne jedinice
    Pravougaona
    tip glave uređaja
    sa povratkom
    glava uređaja
    1 udubljeni - 1 izbočeni taster
    obeležavanje glave
    Zeleni ''I'' - crveni ''O''
    tip kontakata i sastav
    1 NO + 1 NC
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    povezivanje - priključci
    Opružni priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Spring clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Dopunske informacije
    Masa proizvoda
    0,116 kg
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    boja oznake
    Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna
    Crna oznaka kada je kapica bela
    profil glave uređaja
    Zelena udubljena, I (bela)
    Crvena izbočena, O (bela)
    upotreba kontakata
    Standardni kontakti
    pozitivno otvaranje
    Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K
    put u radu
    1,5 mm (NC menja električno stanje)
    2,6 mm (NO menja električno stanje)
    4,3 mm (ukupni put)
    sila u radu
    3,5 N NC menja električno stanje
    3,8 N NO menja električno stanje
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    moment pritezanja
    0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN 60947-1
    [Ie] nazivna radna struja
    10 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    električna pouzdanost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) pri 5 V i 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) pri 17 V i 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP67 u skladu sa IEC 60529
    IP69
    IP69K
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK06 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    UL odobrenje
    CSA
    DNV
    BV
    RINA
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски3
    • Енглески5
    • Кинески1
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 7.7 MB
    Datum 24.9.19.
    Opis
    CCC Certificate
    Veličina pdf
    Veličina 67 KB
    Datum 22.1.17.
    Opis
    DNV Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BL734155 : zelena ugradna/crvena izbočena dvostruka glava svetlećeg tastera Ø22 1NO+1NC
    Opis
    zelena ugradna/crvena izbočena dvostruka glava svetlećeg tastera Ø22 1NO+1NC
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    zelena ugradna/crvena izbočena dvostruka glava svetlećeg tastera Ø22 1NO+1NC
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 799.2 KB
    Datum 1.10.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 199.5 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 679.6 KB
    Datum 1.10.18.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BL734155 : zelena ugradna/crvena izbočena dvostruka glava svetlećeg tastera Ø22 1NO+1NC
    Opis
    zelena ugradna/crvena izbočena dvostruka glava svetlećeg tastera Ø22 1NO+1NC
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    zelena ugradna/crvena izbočena dvostruka glava svetlećeg tastera Ø22 1NO+1NC
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BL734155 : zelena ugradna/crvena izbočena dvostruka glava svetlećeg tastera Ø22 1NO+1NC
    Opis
    zelena ugradna/crvena izbočena dvostruka glava svetlećeg tastera Ø22 1NO+1NC
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    zelena ugradna/crvena izbočena dvostruka glava svetlećeg tastera Ø22 1NO+1NC
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /