Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB4 ATEX D
Slika proizvoda XB4BP21EX Schneider Electric

XB4BP21EX

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB4BP21EX Schneider Electric
XB4BP21EX
Green premium brand logo

crni taster Ø 22 - opružni sa povratkom - 1 NO-ATEX

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletni taster
    Kratko ime uređaja
    XB4
    Materijal podnožja
    Hromirani metal
    Materijal montažnog rama
    Zamak
    Tip glave
    Standardni
    Prečnik za montiranje
    22 mm
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Zona prašine
    Zona 21 - 22
    Tip glave uređaja
    sa povratkom
    Profil glave uređaja
    Crna izbočena
    Dodatne informacije o glavi uređaja
    Navlaka (prozirni silikon)
    Tip kontakata i sastav
    1 NO
    Dopunske informacije
    Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    Montaža uređaja
    Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Centar za fiksiranje
    >= 30 x 40 mm (nosač panela)
    Dubina za ugradnju
    43 mm
    Označavanje
    Ex tb IIIC
    Oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    Operacija kontakata
    Sporo isključenje
    Pozitivno otvaranje
    Bez
    Put u radu
    4.3 mm (total travel)
    Sila u radu
    3.8 N NO changing electrical state
    Mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    Povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Moment pritezanja
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    Oblik glave zavrtnja
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    Materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    Zaštita od kratkog spoja
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [ui] nazivni napon izolacije
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [ie] nazivna radna struja
    6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Električna trajnost
    1000000 cycles AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    Električna pouzdanost iec 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) at 17 V, 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    Kategorija prenapona
    I u skladu sa IEC 60536
    Ip stepen zaštite
    IP67
    Nema stepen zaštite
    NEMA 4X
    Ik stepen zaštite
    IK03 conforming to IEC 50102
    Standardi