Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB4 ATEX D
Slika proizvoda XB4BVG4EX Schneider Electric

XB4BVG4EX

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB4BVG4EX Schneider Electric
XB4BVG4EX
Green premium brand logo

okrugla lampica Ø 22 - IP65 - crvena - integrisani LED - 120 V - stopice-ATEX

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Prestanak proizvodnje 01 април 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletna lampica
    Kratko ime uređaja
    XB4
    materijal podnožja
    Hromirani metal
    materijal montažnog rama
    Zamak
    tip glave
    Standard
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    zona prašine
    Zona 21 - 22
    dodatne informacije o glavi uređaja
    Sa glatkim sočivima
    Dopunske informacije
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    montaža uređaja
    Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0
    centar za fiksiranje
    >= 30 x 40 mm (nosač panela)
    dubina za ugradnju
    43 mm
    označavanje
    Ex tb IIIC
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    boja kapica/glave ili sočiva
    Crvena
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV u skladu sa EN 60947-1
    tip signalizacije
    Trajna
    svetlosni izvor
    Integrisani LED
    boja svetlosnog izvora
    Crvena
    [Us] nazivni napon napajanja
    110...120 V AC 50/60 Hz
    granice napona
    100…132 V AC
    struja potrošnje
    14 mA
    servisni vek
    100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
    podnosivi naponski udar
    1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -20…60 °C
    kategorija prenapona
    I u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK05 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 61000-6-2
    IEC 60079-0:2007
    IEC 60079-31:2008
    direktive
    94/9/EC - ATEX direktiva
    Sertifikacija proizvoda
    INERIS 04ATEX9004U
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 12…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    otpornost na brze prelaze
    2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
    otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
    8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
    elektromagnetna emisija
    Klasa B u skladu sa IEC 55011
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • Српски6
    • Енглески9
    • Италијански4
    • Немачки4
    • Португалски4
    • Француски4
    • Шпански4
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.5 MB
    Datum 10.10.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ATEX PILOT LIGHT (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    zip
    371.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 670.7 KB
    Datum 24.9.13.
    Datoteke u dokumentu
    zip
    371.5 KB
    ATEX Explosive atmosphère Light Diam 22 with metal bezel (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    3.4 KB
    dxf
    119.3 KB
    wmf
    13.2 KB
    dwg
    56.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 192.3 KB
    Datum 27.3.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    3.4 KB
    dxf
    119.3 KB
    wmf
    13.2 KB
    dwg
    56.5 KB
    ATEX Explosive atmosphère Light Diam 22 with metal bezel (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    55 KB
    dwf
    2.6 KB
    dxf
    112.6 KB
    wmf
    16.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 186.7 KB
    Datum 27.3.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    55 KB
    dwf
    2.6 KB
    dxf
    112.6 KB
    wmf
    16.5 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3 MB
    Datum 22.5.13.
    Opis
    INERIS Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 85.3 KB
    Datum 1.7.19.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BVG4EX : okrugla lampica Ø 22 - IP65 - crvena - integrisani LED - 120 V - stopice-ATEX
    Opis
    okrugla lampica Ø 22 - IP65 - crvena - integrisani LED - 120 V - stopice-ATEX
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    okrugla lampica Ø 22 - IP65 - crvena - integrisani LED - 120 V - stopice-ATEX
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 799.2 KB
    Datum 1.10.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4B...EX Control and signaling units (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 82.8 KB
    Datum 16.4.18.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 679.6 KB
    Datum 1.10.18.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BVG4EX : okrugla lampica Ø 22 - IP65 - crvena - integrisani LED - 120 V - stopice-ATEX
    Opis
    okrugla lampica Ø 22 - IP65 - crvena - integrisani LED - 120 V - stopice-ATEX
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    okrugla lampica Ø 22 - IP65 - crvena - integrisani LED - 120 V - stopice-ATEX
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4BVG4EX : okrugla lampica Ø 22 - IP65 - crvena - integrisani LED - 120 V - stopice-ATEX
    Opis
    okrugla lampica Ø 22 - IP65 - crvena - integrisani LED - 120 V - stopice-ATEX
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    okrugla lampica Ø 22 - IP65 - crvena - integrisani LED - 120 V - stopice-ATEX
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /