XB4BW33B5
XB4BW33B5
zeleni udubljeni kompl. svetleći taster Ø22 sa povratkom 1NO+1NC 24V
Prikaži još karakteristika-
Karakteristike
Osnovne informacije Grupa proizvoda Harmony XB4Tip proizvoda ili komponente Svetleći tasterKratko ime uređaja XB4Materijal podnožja Hromirani metalMaterijal montažnog rama ZamakPrečnik za montiranje 22 mmProdaja po nedeljivim količinama 1Tip glave StandardniOblik glave signalne jedinice OkruglaTip glave uređaja spring returnProfil glave uređaja Green flushDodatne informacije o glavi uređaja Sa glatkim sočivimaTip kontakata i sastav 1 NO + 1 NCOperacija kontakata Sporo isključenjePovezivanje - priključci Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1Svetlosni izvor Zaštićeni LEDBaza sijalice Integrisan LED[us] nazivni napon 24 V AC/DC pri 50/60 HzDopunske informacije Visina 47 mmŠirina 30 mmDubina 57 mmOpis priključaka iso n°1 (21-22)NC(13-14)NOMasa proizvoda 0,097 kgOtpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 mUpotreba kontakata Standardni kontaktiPozitivno otvaranje Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak KPut u radu 1,5 mm (NC menja električno stanje)2,6 mm (NO menja električno stanje)4,3 mm (ukupni put)Sila u radu 3.5 N NC changing electrical state3.8 NMehanička trajnost 10000000 ciklusaMoment pritezanja 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1Oblik glave zavrtnja Cross compatible with Philips no 1 screwdriverCross compatible with pozidriv No 1 screwdriverSlotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriverSlotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriverMaterijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1[ui] nazivni napon izolacije 600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon EN/IEC 60947-1 6 kV[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-16 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-10,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-10,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u