Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda XB5AD912R1K Schneider Electric

XB5AD912R1K

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB5AD912R1K Schneider Electric
XB5AD912R1K
Green premium brand logo

glava Ø22 + podnožje za montažu + potenciometar 1K

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Potentiometer
    Kratko ime uređaja
    XB5
    tip glave
    Standard
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Dopunske informacije
    materijal podnožja
    Dark grey plastic
    prečnik za montiranje
    22 mm
    Kompatibilnost proizvoda
    Ø 6 mm shaft
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    CAD ukupna širina
    30 mm
    CAD ukupna visina
    42 mm
    CAD ukupna dubina
    82 mm
    Masa proizvoda
    0,048 kg
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    Sertifikacija proizvoda
    BV
    UL odobrenje
    CSA
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    profil glave uređaja
    dugme sa zarezima, sa (bela)
    [Us] nazivni napon napajanja
    <= 30 V AC
    <= 42 V DC
    nazivna snaga u W
    1 W pri 70 °C
    preciznost otpornika unutrašnje konverzije
    +-10%
    karakteristike potenciometra
    Linearno
    mehanička trajnost
    50000 ciklusa
    omska vrednost
    1000 Ω
    Materijal
    Cermet
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    glavna grupa
    Potenciometar
    grupa proizvoda
    Potenciometar dugme sa zarezima
    boja oznake
    Bela
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски5
    • Енглески5
    • Француски3
    • Шпански3
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 17 MB
    Datum 26.11.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for XB5AD912R1K: head Ø22 + mounting base + potentiometer 1K (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XB5AD912R1K: head Ø22 + mounting base + potentiometer 1K (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XB5AD912R1K: head Ø22 + mounting base + potentiometer 1K (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XB5AD912R1K: head Ø22 + mounting base + potentiometer 1K (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzija 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 163.3 KB
    Datum 23.5.19.
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.2 MB
    Datum 1.12.16.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AD912R1K : XB5AD912R1K_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XB5AD912R1K_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    XB5AD912R1K_ROHS_DECLARATION
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AD912R1K : XB5AD912R1K_REACH_DECLARATION
    Opis
    XB5AD912R1K_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    XB5AD912R1K_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AD912R1K : XB5AD912R1K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XB5AD912R1K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    XB5AD912R1K_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /