XB5AG2110
-
Karakteristike
Osnovne informacije Grupa proizvoda Harmony XB5Tip proizvoda ili komponente Izborni prekidačKratko ime uređaja XB5Materijal podnožja Tamno siva plastikaTip glave StandardniPrečnik za montiranje 22 mmProdaja po nedeljivim količinama 1Oblik glave signalne jedinice OkruglaTip glave uređaja stay putProfil glave uređaja ključ tasterInformacija o poziciji glave 2 pozicije 90°Tip brave Ronis 455Tip kontakata i sastav 1 NOOperacija kontakata Sporo isključenjePovezivanje - priključci Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1Dopunske informacije Visina 42 mmŠirina 30 mmDubina 96 mmOpis priključaka iso n°1 (13-14)NOMasa proizvoda 0,831 kgOtpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 mPozicija vađenja ključa Sa leve straneUpotreba kontakata Standardni kontaktiPozitivno otvaranje BezVrednost momenta 0.14 N.m NO changing electrical stateMehanička trajnost 1000000 ciklusaMoment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijačUkrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijačSa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijačSa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijačMaterijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)Zaštita od kratkog spoja 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN 60947-1[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-16 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-10,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-10,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-10,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-11,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1Električna trajnost 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak CElektrična pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4Prezentacija uređaja Kompletan proizvodOkruženje Tretman zaštite THTemperatura okoline za skladištenje -40…70 °CTemperatura okoline za rad uređaja -40…70 °CKlasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 60536Ip stepen zaštite IP69IP69KIP66 u skladu sa IEC 60529IP67Nema stepen zaštite NEMA 13NEMA 4X