Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda XB5AL845N Schneider Electric

XB5AL845N

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB5AL845N Schneider Electric
XB5AL845N
Green premium brand logo

taster sa dvostrukom glavom opružni sa povratkom

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Double-headed push-button
    Kratko ime uređaja
    XB5
    materijal podnožja
    Dark grey plastic
    materijal montažnog rama
    Plastika
    prečnik za montiranje
    22 mm
    oblik glave signalne jedinice
    Pravougaona
    tip glave uređaja
    sa povratkom
    glava uređaja
    1 udubljeni - 1 izbočeni taster
    obeležavanje glave
    Zeleni ''I'' - crveni ''O''
    tip kontakata i sastav
    1 NO + 1 NC
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Dopunske informacije
    Visina
    50 mm
    Širina
    30 mm
    Dubina
    59 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Masa proizvoda
    0,049 kg
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    boja oznake
    Crna oznaka kada je kapica bela
    Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna
    profil glave uređaja
    Zelena udubljena, I (bela)
    Crvena izbočena, O (bela)
    upotreba kontakata
    Standardni kontakti
    pozitivno otvaranje
    Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K
    put u radu
    1,5 mm (NC menja električno stanje)
    2,6 mm (NO menja električno stanje)
    4,3 mm (ukupni put)
    sila u radu
    3,5 N NC menja električno stanje
    3,8 N NO menja električno stanje
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    moment pritezanja
    0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN 60947-1
    [Ie] nazivna radna struja
    3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    električna trajnost
    1000000 ciklusa AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1: dodatak C
    1000000 ciklusa AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1: dodatak C
    1000000 ciklusa AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1: dodatak C
    1000000 ciklusa DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1: dodatak C
    1000000 ciklusa DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1: dodatak C
    električna pouzdanost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    CSA
    UL odobrenje
    BV
    DNV
    GL
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    RoHS deklaracija za Kinu
    Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • Српски3
    • Енглески2
    • Француски1
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 214.9 KB
    Datum 1.6.07.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AL845N : taster sa dvostrukom glavom opružni sa povratkom
    Opis
    taster sa dvostrukom glavom opružni sa povratkom
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    taster sa dvostrukom glavom opružni sa povratkom
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5A Control and signaling units (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturers Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 415.9 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturers Declaration of Conformity
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AL845N : taster sa dvostrukom glavom opružni sa povratkom
    Opis
    taster sa dvostrukom glavom opružni sa povratkom
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    taster sa dvostrukom glavom opružni sa povratkom
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AL845N : taster sa dvostrukom glavom opružni sa povratkom
    Opis
    taster sa dvostrukom glavom opružni sa povratkom
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    taster sa dvostrukom glavom opružni sa povratkom
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /