Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda XB5AS9442 Schneider Electric

XB5AS9442

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB5AS9442 Schneider Electric
XB5AS9442
Green premium brand logo

crveni Ø40 taster nužnog isklj. bez okidanja Ø22 sa zadrškom otpušt. ključ. 1NC

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Emergency stop push-button
    Emergency switching off push-button
    Kratko ime uređaja
    XB5
    materijal podnožja
    Dark grey plastic
    materijal montažnog rama
    Plastika
    tip glave
    Standard
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip glave uređaja
    akcija okidanja i mehanička zadrška
    reset
    Otpuštanje ključem
    profil glave uređaja
    Crvena pečurkasti taster Ø 40 mm, neoznačeno
    tip brave
    Ronis 455
    pozicija vađenja ključa
    Sredina
    tip kontakata i sastav
    1 NC
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN 60947-1
    Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN 60947-1
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Dopunske informacije
    Visina
    43 mm
    Širina
    40 mm
    Dubina
    100 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (11-12)NC
    Masa proizvoda
    0,075 kg
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    upotreba kontakata
    Standardni kontakti
    pozitivno otvaranje
    Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K
    put u radu
    1,5 mm (NC menja električno stanje)
    4,3 mm (ukupni put)
    mehanička trajnost
    300000 ciklusa
    moment pritezanja
    0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN 60947-1
    [Ie] nazivna radna struja
    3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    električna trajnost
    1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    električna pouzdanost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    IEC 60364-5-53
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    DNV
    CSA
    UL odobrenje
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    BV
    GL
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски3
    • Енглески6
    • Француски1
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 17 MB
    Datum 26.11.19.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4 XB5 Emergency stops (Verzija 1.0)
    Opis
    Emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXB4, XB5, ZB4, ZB5 followed by BS83, BS84, BS86, BS93, BS94, BS96, BT84, BX84, AS83, AS84, AS86, AS93, AS94, AS96, AT84, AT86, AX84 fitted with ZB..Z009 + ZBE.Plastic control station, emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXALK178, XALK188, XALK198, XALK01H, XALK01THContact blocks ZENL, or fitted with ZB..Z009 + ZBE
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 231.2 KB
    Datum 28.5.19.
    Opis
    Emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXB4, XB5, ZB4, ZB5 followed by BS83, BS84, BS86, BS93, BS94, BS96, BT84, BX84, AS83, AS84, AS86, AS93, AS94, AS96, AT84, AT86, AX84 fitted with ZB..Z009 + ZBE.Plastic control station, emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXALK178, XALK188, XALK198, XALK01H, XALK01THContact blocks ZENL, or fitted with ZB..Z009 + ZBE
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzija 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 163.3 KB
    Datum 23.5.19.
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 155.7 KB
    Datum 24.2.17.
    Opis
    CSA Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 214.9 KB
    Datum 1.6.07.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AS9442 : crveni Ø40 taster nužnog isklj. bez okidanja Ø22 sa zadrškom otpušt. ključ. 1NC
    Opis
    crveni Ø40 taster nužnog isklj. bez okidanja Ø22 sa zadrškom otpušt. ključ. 1NC
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    crveni Ø40 taster nužnog isklj. bez okidanja Ø22 sa zadrškom otpušt. ključ. 1NC
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Verzija 2)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 433.8 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AS9442 : crveni Ø40 taster nužnog isklj. bez okidanja Ø22 sa zadrškom otpušt. ključ. 1NC
    Opis
    crveni Ø40 taster nužnog isklj. bez okidanja Ø22 sa zadrškom otpušt. ključ. 1NC
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    crveni Ø40 taster nužnog isklj. bez okidanja Ø22 sa zadrškom otpušt. ključ. 1NC
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AS9442 : crveni Ø40 taster nužnog isklj. bez okidanja Ø22 sa zadrškom otpušt. ključ. 1NC
    Opis
    crveni Ø40 taster nužnog isklj. bez okidanja Ø22 sa zadrškom otpušt. ključ. 1NC
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    crveni Ø40 taster nužnog isklj. bez okidanja Ø22 sa zadrškom otpušt. ključ. 1NC
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /