Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda XB5AV31 Schneider Electric

Prikaži sve Harmony XB5

Harmony XB5 - XB5AV31

Kompletna upravljačka stanica

Slika proizvoda XB5AV31 Schneider Electric
Prikaži sve Harmony XB5
Harmony XB5 - XB5AV31
Kompletna upravljačka stanica

bela kompletna signalna lampica Ø22 ravna sočiva sa BA9s sijalicom 110...120V

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XB5
    tip proizvoda ili komponente
    Lampica
    kratko ime uređaja
    XB5
    materijal podnožja
    Plastika
    materijal montažnog rama
    Plastika
    tip glave
    Standardni
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    boja kapica/glave ili sočiva
    Bela
    dodatne informacije o glavi uređaja
    Sa glatkim sočivima
    svetlosni izvor
    Inkandescentna
    baza sijalice
    BA 9s
    napajanje svetlosnog bloka
    Via integral transformer, 1.2 VA - 6 V
    boja svetlosnog izvora
    Bela
    [Us] nazivni napon
    110...120 V AC, 50/60 Hz
    [Us] nazivni napon napajanja
    110...120 V AC, 50/60 Hz
    Dopunske informacije
    visina
    42 mm
    širina
    30 mm
    dubina
    55 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (X1-X2)PL
    masa proizvoda
    0.109 kg
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi : <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Vijčani priključni blokovi : 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti: 3) u skladu sa EN 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN 60947-1
    tip signalizacije
    Trajna
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    tretman zaštite
    TH
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    temperatura okoline za rad uređaja
    -40...55 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Conforming to IEC 60536
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP69 u skladu sa IEC 60529
    IP69K u skladu sa ISO 20653
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP67 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK05 u skladu sa IEC 50102
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    CSA
    UL odobrenje
    otpornost na vibracije
    5 gn (f = 12...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 ms) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 ms) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Verzija 9.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TRANSFORMER 120 V PILOT L (Verzija 1.0)
    Datum 25.9.13.
    Veličina 242.8 KB
    Datum 25.9.13.
    Veličina 324.2 KB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Verzija 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Verzija 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Verzija 1.0)
    Datum 30.10.18.
    Veličina 1.1 MB
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Verzija 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Verzija 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Verzija 08)
    Datum 29.11.18.
    Veličina 453.4 KB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Harmony XB5, XB6 and 9001SK/KX Complete Pilot Light, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.