Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda XB5AW31B1 Schneider Electric

XB5AW31B1

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB5AW31B1 Schneider Electric
XB5AW31B1
Green premium brand logo

beli svetleći taster opružni sa povratkom

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Illuminated push-button
    Kratko ime uređaja
    XB5
    materijal podnožja
    Dark grey plastic
    materijal montažnog rama
    Plastika
    tip glave
    Standard
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip glave uređaja
    sa povratkom
    profil glave uređaja
    Zelena udubljena, neoznačeno
    dodatne informacije o glavi uređaja
    Sa glatkim sočivima
    tip kontakata i sastav
    1 NO + 1 NC
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    [Us] nazivni napon napajanja
    24 V AC/DC 50/60 Hz
    Dopunske informacije
    Visina
    42 mm
    Širina
    30 mm
    Dubina
    57 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    upotreba kontakata
    Standardni kontakti
    pozitivno otvaranje
    Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K
    put u radu
    1,5 mm (NC menja električno stanje)
    2,6 mm (NO menja električno stanje)
    4,3 mm (ukupni put)
    sila u radu
    3,5 N NC menja električno stanje
    3,8 N
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    moment pritezanja
    0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Ie] nazivna radna struja
    3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    električna trajnost
    1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    električna pouzdanost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    tip signalizacije
    Trajna
    granice napona
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    struja potrošnje
    18 mA
    servisni vek
    100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
    podnosivi naponski udar
    1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
    prezentacija uređaja
    Kompletan proizvod
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP69
    IP69K
    IP67
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK05 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    BV
    DNV
    RINA
    GL
    UL odobrenje
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    otpornost na brze prelaze
    2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
    otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
    8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
    elektromagnetna emisija
    Klasa B u skladu sa IEC 55011
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски3
    • Енглески5
    • Кинески1
    • Француски1
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 7.7 MB
    Datum 24.9.19.
    Opis
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 67 KB
    Datum 22.1.17.
    Opis
    DNV Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 214.9 KB
    Datum 1.6.07.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AW31B1 : beli svetleći taster opružni sa povratkom
    Opis
    beli svetleći taster opružni sa povratkom
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    beli svetleći taster opružni sa povratkom
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 199.5 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 893.9 KB
    Datum 1.6.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AW31B1 : beli svetleći taster opružni sa povratkom
    Opis
    beli svetleći taster opružni sa povratkom
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    beli svetleći taster opružni sa povratkom
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB5AW31B1 : beli svetleći taster opružni sa povratkom
    Opis
    beli svetleći taster opružni sa povratkom
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    beli svetleći taster opružni sa povratkom
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /