Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XB6
Slika proizvoda XB6CE3B1B Schneider Electric

XB6CE3B1B

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB6CE3B1B Schneider Electric
XB6CE3B1B
Green premium brand logo

zeleni kvadratni izbočeni kompl. svetleći taster Ø16 sa povratkom 1NO 12...24V

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Prestanak proizvodnje 01 април 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB6
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletni svetleći taster
    Kratko ime uređaja
    XB6
    materijal podnožja
    Plastika
    prečnik za montiranje
    16 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Kvadratna
    tip glave uređaja
    sa povratkom
    profil glave uređaja
    Zelena izbočena, neoznačeno
    tip kontakata i sastav
    1 NO
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    povezivanje - priključci
    Faston konektori 2.8 x 0.5 mm
    svetlosni izvor
    LED
    baza sijalice
    Integrisan LED
    [Us] nazivni napon
    12...24 V AC/DC
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    18 mm
    CAD ukupna visina
    18 mm
    CAD ukupna dubina
    61 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (13-14)NO
    Masa proizvoda
    0,022 kg
    Radni položaj
    Bilo koja pozicija
    pozitivno otvaranje
    Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K
    put u radu
    1 mm (NO menja električno stanje)
    3,5 mm (ukupni put)
    sila u radu
    3,5 N NO menja električno stanje
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    zaštita od kratkog spoja
    6 A rastavni uložak tip gG
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Ie] nazivna radna struja
    3 A pri 120 V, AC-15, B300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A pri 240 V, AC-15, B300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    električna trajnost
    1000000 ciklusa, AC-15 pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, DC-13 pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    električna pouzdanost IEC 60947-5-4
    Λ = 10exp(-8) pri 5 V i 1 mA sa nivoom poverenja od 90 % u skladu sa IEC 60947-5-4
    tip signalizacije
    Trajna
    granice napona
    6…30 V AC/DC
    struja potrošnje
    15 mA
    podnosivi naponski udar
    1 kV direktni kontakt u skladu sa IEC 61000-4-5
    2 kV u vazduhu (na otvorenom) u skladu sa IEC 61000-4-5
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa II u skladu sa IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13 u skladu sa UL 50
    NEMA 4 u skladu sa UL 50
    NEMA 4X u skladu sa UL 50
    NEMA 13 u skladu sa CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 u skladu sa CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X u skladu sa CSA C22.2 No 94
    Standardi
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    Sertifikacija proizvoda
    UL
    CSA
    GOST
    CCC
    otpornost na vibracije
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    otpornost na brze prelaze
    2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
    otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
    8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
    elektromagnetna emisija
    Klasa B u skladu sa IEC 55011
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Српски6
    • Енглески8
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 6.3 MB
    Datum 13.5.18.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Illuminated pushbutton\Projecting square - XB6CE....B\1 contact (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    65.1 KB
    dwf
    5.8 KB
    dxf
    98.2 KB
    wmf
    10.1 KB
    Veličina zip
    Veličina 179.3 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    65.1 KB
    dwf
    5.8 KB
    dxf
    98.2 KB
    wmf
    10.1 KB
    Illuminated pushbutton\Projecting square - XB6CE....B\1 contact (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    39.1 KB
    dwf
    963 B
    dxf
    34.8 KB
    wmf
    1.5 KB
    Veličina zip
    Veličina 76.3 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    39.1 KB
    dwf
    963 B
    dxf
    34.8 KB
    wmf
    1.5 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 3.6 MB
    Datum 27.3.19.
    Opis
    CCC Certificate
    Veličina html
    Veličina 300 B
    Datum 16.5.13.
    Opis
    UL Certificate
    Veličina pdf
    Veličina 104.3 KB
    Datum 28.11.07.
    Opis
    CSA Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 213.1 KB
    Datum 1.3.98.
    Opis
    Mounting , cabling.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB6CE3B1B : zeleni kvadratni izbočeni kompl. svetleći taster Ø16 sa povratkom 1NO 12...24V
    Opis
    zeleni kvadratni izbočeni kompl. svetleći taster Ø16 sa povratkom 1NO 12...24V
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    zeleni kvadratni izbočeni kompl. svetleći taster Ø16 sa povratkom 1NO 12...24V
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 454.9 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    UE Declaration of conformity
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB6CE3B1B : zeleni kvadratni izbočeni kompl. svetleći taster Ø16 sa povratkom 1NO 12...24V
    Opis
    zeleni kvadratni izbočeni kompl. svetleći taster Ø16 sa povratkom 1NO 12...24V
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    zeleni kvadratni izbočeni kompl. svetleći taster Ø16 sa povratkom 1NO 12...24V
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB6CE3B1B : zeleni kvadratni izbočeni kompl. svetleći taster Ø16 sa povratkom 1NO 12...24V
    Opis
    zeleni kvadratni izbočeni kompl. svetleći taster Ø16 sa povratkom 1NO 12...24V
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    zeleni kvadratni izbočeni kompl. svetleći taster Ø16 sa povratkom 1NO 12...24V
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /