Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB7
Slika proizvoda XB7ES142P Schneider Electric
Nije u prodaji

XB7ES142P

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB7ES142P Schneider Electric
Nije u prodaji
XB7ES142P
Green premium brand logo

taster nužnog isključenja Ø 22 crvena pečurk. glava Ø 40 mm otpušt. ključem 1 NC

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Obustavljeno 23 јануар 2021
Kraj radnog veka 23 јануар 2021
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB7
    Tip proizvoda ili komponente
    Monolitni taster za nužno isključenje bez okidanja
    Kratko ime uređaja
    XB7
    Prečnik za montiranje
    22 mm
    Prodaja po nedeljivim količinama
    10
    Oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    Tip glave uređaja
    mehanička zadrška
    Reset
    Otpuštanje ključem
    Profil glave uređaja
    Crvena pečurkasti taster Ø 40 mm, neoznačeno
    Tip brave
    Ronis 455
    Tip kontakata i sastav
    1 NC
    Povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Prezentacija uređaja
    Monolitni proizvod
    Dopunske informacije
    Cad ukupna širina
    40 mm
    Cad ukupna visina
    40 mm
    Cad ukupna dubina
    95 mm
    Opis priključaka iso n°1
    (11-12)NC
    Masa proizvoda
    0,055 kg
    Montaža uređaja
    Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Centar za fiksiranje
    >= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
    Način fiksiranja
    Maticom za fiksiranje ispod glave: 2…2,4 N.m
    Operacija kontakata
    Sporo isključenje
    Upotreba kontakata
    Standardni
    Pozitivno otvaranje
    Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K
    Mehanička trajnost
    10000 ciklusa
    Moment pritezanja
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    Oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    Zaštita od kratkog spoja
    4 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [ui] nazivni napon izolacije
    250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    EN/IEC 60947-1 4 kV
    [ie] nazivna radna struja
    0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.22 A at 125 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A pri 240 V, AC-14, D300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A pri 120 V, AC-14, D300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    Električna trajnost
    1000000 ciklusa, DC-13, 0,3 A pri 24 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, AC-15, 0,03 A pri 230 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 6094