Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB7
Slika proizvoda XB7ES145P Schneider Electric

XB7ES145P

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB7ES145P Schneider Electric
XB7ES145P
Green premium brand logo

taster za nužno isključenje OFF Ø 22-crvena peč. Ø40mm-otpuštanje ključ.-1NO+1NC

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB7
    Tip proizvoda ili komponente
    Monolitni taster za nužno isključenje bez okidanja
    Kratko ime uređaja
    XB7
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    10
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip glave uređaja
    mehanička zadrška
    reset
    Otpuštanje ključem
    profil glave uređaja
    Crvena pečurkasti taster Ø 40 mm, neoznačeno
    tip brave
    Ronis 455
    tip kontakata i sastav
    1 NO + 1 NC
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1
    prezentacija uređaja
    Monolithic product
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    40 mm
    CAD ukupna visina
    40 mm
    CAD ukupna dubina
    95 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Masa proizvoda
    0,058 kg
    montaža uređaja
    Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa EN/IEC 60947-1
    centar za fiksiranje
    >= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
    način fiksiranja
    Maticom za fiksiranje ispod glave: 2…2,4 N.m
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    upotreba kontakata
    Standardni
    pozitivno otvaranje
    Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K
    mehanička trajnost
    10000 ciklusa
    moment pritezanja
    0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    zaštita od kratkog spoja
    4 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Ie] nazivna radna struja
    0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A pri 240 V, AC-14, D300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A pri 120 V, AC-14, D300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    električna trajnost
    1000000 ciklusa, DC-13, 0,3 A pri 24 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, AC-15, 0,03 A pri 230 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, AC-15, 0,09 A pri 240 V, broj operacija <108000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    električna pouzdanost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) pri 17 V i 5 mA u skladu sa IEC 60947-5-4
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)
    IP54 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 12 u skladu sa UL 50
    Standardi
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60364-5-53
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Sertifikacija proizvoda
    CCC
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Српски3
    • Енглески8
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.9 MB
    Datum 10.10.19.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.1 MB
    Datum 1.7.19.
    Opis
    CCC Certificate
    prp.document.label.format html
    Veličina 300 B
    Datum 16.5.13.
    Opis
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 69.7 KB
    Datum 7.12.12.
    Opis
    CSA Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB7ES145P : XB7ES145P_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XB7ES145P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XB7ES145P_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 19.7 MB
    Datum 1.5.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XALE... Control stations (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 474.5 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    XB7E XB7N Control and signaling units (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 454.4 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 19.6 MB
    Datum 1.5.18.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB7ES145P : XB7ES145P_REACH_DECLARATION
    Opis
    XB7ES145P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XB7ES145P_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB7ES145P : XB7ES145P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XB7ES145P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XB7ES145P_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /