Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB7
Slika proizvoda XB7EV06BP Schneider Electric

XB7EV06BP

Green premium brand logo
Slika proizvoda XB7EV06BP Schneider Electric
XB7EV06BP
Green premium brand logo

signalna lampica - LED - plava - 24V

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB7
    Tip proizvoda ili komponente
    Lampica
    Kratko ime uređaja
    XB7
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    10
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    boja kapica/glave ili sočiva
    Plava
    svetlosni izvor
    LED
    baza sijalice
    Integrisan LED
    [Us] nazivni napon napajanja
    24 V AC/DC 50/60 Hz
    prezentacija uređaja
    Monolithic product
    Dopunske informacije
    Visina
    29 mm
    Širina
    29 mm
    Dubina
    54 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (X1-X2)PL
    Masa proizvoda
    0,02 kg
    montaža uređaja
    Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    centar za fiksiranje
    >= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
    način fiksiranja
    Maticom za fiksiranje ispod glave: 2…2,4 N.m
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1
    Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1
    moment pritezanja
    0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
    tip signalizacije
    Trajna
    granice napona
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    struja potrošnje
    20...27 mA
    servisni vek
    70000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)
    IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 4 u skladu sa UL 50 E
    NEMA 12 u skladu sa UL 50 E
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Elektromagnetna kompatibilnost
    Emisija polja smetnji klasa B u skladu sa EN 55011
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • Српски4
    • Енглески9
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.9 MB
    Datum 10.10.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.9 MB
    Datum 11.12.18.
    Opis
    Catalogue
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD for XB7EV06BP: PILOT LIGHT - LED - Blue - 24v (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XB7EV06BP: PILOT LIGHT - LED - Blue - 24v (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.1 MB
    Datum 1.7.19.
    Opis
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 69.7 KB
    Datum 7.12.12.
    Opis
    CSA Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB7EV06BP : signalna lampica - LED - plava - 24V
    Opis
    signalna lampica - LED - plava - 24V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    signalna lampica - LED - plava - 24V
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 19.7 MB
    Datum 1.5.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XALE... Control stations (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 474.5 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    XB7E XB7N Control and signaling units (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 454.4 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 19.6 MB
    Datum 1.5.18.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB7EV06BP : signalna lampica - LED - plava - 24V
    Opis
    signalna lampica - LED - plava - 24V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    signalna lampica - LED - plava - 24V
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XB7EV06BP : signalna lampica - LED - plava - 24V
    Opis
    signalna lampica - LED - plava - 24V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    signalna lampica - LED - plava - 24V
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /