Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Magelis XBT GT
Slika proizvoda XBTGT7340 Schneider Electric
Nije u prodaji

XBTGT7340

Green premium brand logo
Slika proizvoda XBTGT7340 Schneider Electric
Nije u prodaji
XBTGT7340
Green premium brand logo

napredni panel osetljiv na dodir - 1024 x 768 pik. XGA - 15" - TFT LCD - 24 V DC

Prikaži još karakteristika
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Magelis XBTGT
    Tip proizvoda ili komponente
    Napredni ekran osetljiv na dodir
    Tip displeja
    Pozadinski osvetljen TFT LCD u boji
    Boja displeja
    65536 boja
    Rezolucija displeja
    1024 x 768 piksela XGA
    Veličina displeja
    15 inča
    Tip softvera
    Konfiguracioni softver
    Namena softvera
    Vijeo Designer
    Operativni sistem
    Magelis
    Ime procesora
    CPU RISC
    Frekvencija procesora
    266 MHz
    Opis memorije
    512 kB SRAM rezervna kopija podataka sa litijumska baterija
    32 MB fleš EPROM memorija aplikacije
    Integrisani načini povezivanja
    RJ45 COM2 serijska veza sa RS485 pri <= 187.5 kbit/s, kompatibilno sa Siemens MPI (187.5 kbits/s)
    muški SUB-D 9 COM1 serijska veza sa RS232C/RS422/RS485 pri <= 115.2 kbita/s
    removable screw terminal block connector power supply
    RJ45 Ethernet TCP/IP
    3 removable screw terminal block connector digital output
    removable screw terminal block connector audio output
    removable screw terminal block connector digital input
    mini-jack audio ulaz
    RCA kompozitni video ulaz (NTSC/PAL)
    2 USB tip A master port (V1.1)
    Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    Dimenzije izreza
    383.5 (+ 1/- 0) x 282.5 (+ 1/- 0) mm
    Dopunske informacije
    Zona dodira
    1024 x 1024
    Operatorski panel osetljiv na dodir
    Analogni
    Životni vek pozadinskog osvetljenja
    50000 hours
    Jačina osvetljenja
    8 nivoa putem operatorskog panela osetljivog na dodir
    Font teksta
    Korejski
    Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
    Japanski (ANK, Kanji)
    Tajvanski (tradicionalni kineski)
    ASCII (evropski znakovi)
    [us] nazivni napon
    24 V DC
    Napajanje
    Spoljašnji izvor napajanja
    Ograničenje napona napajanja
    19,2…28,8 V
    Udarna struja
    30 A
    Potrošnja
    42 W
    Lokalna signalizacija
    1 LED (green or orange) for normal operation or backlighting faulty
    Broj strana
    Ograničeno unutrašnjom veličinom memorije
    Protokoli koji se mogu učitati
    Telemecanique Modicon FIPWAY
    Telemecanique Modicon Modbus Plus
    Telemecanique Modicon Modbus TCP
    Telemecanique Modicon Modbus
    Mitsubishi Melsec third party protocols
    Omron Sysmac third party protocols
    Rockwell Automation Allen-Bradley third party protocols
    Siemens Simatic third party protocols
    Telemecanique Modicon Uni-TE
    Sat realnog vremena
    Ugrađen
    Oprema za skladištenje podataka
    1 Compact Flash card >= 1 GB
    Korišćenje slotova
    Za 1 mrežnu komunikacionu karticu Device Net, Profibus DP)
    Ethernet port
    10BASE-T/100BASE-TX
    Montaža proizvoda
    Ugradna montaža
    Način pričvršćivanja
    Sa 8 vijčanih stezaljki
    Sa 4 opružnih stezaljki
    Materijal prednje strane
    Legura aluminijuma
    Materijal kućišta
    Legura aluminijuma
    Označavanje
    CE
    Širina
    395 mm
    Visina
    294 mm
    Dubina
    60 mm
    Masa proizvoda
    5,6 kg
    Okruženje
    Otpornost na mikroprekide
    10 milisekundi
    Stan