Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Magelis XBT N, R, RT
Slika proizvoda XBTN400 Schneider Electric

XBTN400

Slika proizvoda XBTN400 Schneider Electric
XBTN400

displej 4x20 sa tasterima - zeleno pozadinsko osvetljenje - 5 V

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Magelis XBTN
    Tip proizvoda ili komponente
    Mali panel sa tastaturom
    Rezolucija displeja
    122 x 32 pixels
    tip softvera
    Konfiguracioni softver
    namena softvera
    Vijeo Designer Lite
    operativni sistem
    Magelis
    Dopunske informacije
    Tip displeja
    Veoma svetao matriks LCD, pozadinski osvetljen
    boja displeja
    Zelena
    font teksta
    ASCII
    Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
    Katakana
    Ćirilica
    Grčki
    [Us] nazivni napon
    5 V DC
    napajanje
    Preko PLC-a (terminal port)
    Broj ključa
    8
    broj fiksnih tastera
    4
    broj prilagodljivih tastera
    4
    broj strana
    256 alarmnih strana
    200 aplikacionih strana
    tip memorije
    Fleš
    Kapacitet memorije
    512 kB
    integrisani načini povezivanja
    Serijska veza: ženski RJ45, asinhroni način prenosa (RS232C/RS485)point to point topologija
    sat realnog vremena
    Pristup časovniku realnog vremena kontrolera
    montaža proizvoda
    Ugradna montaža
    Način pričvršćivanja
    Sa 2 opružne stezaljke
    materijal displeja
    Poliester
    materijal prednje strane
    PPT
    materijal brave
    Poliester
    označavanje
    CE
    Širina
    132 mm
    Visina
    74 mm
    Dubina
    43 mm
    Dimenzije izreza
    119.4 (+/- 0.5) x 63 (+/- 0.4) mm
    Masa proizvoda
    0,36 kg
    Okruženje
    kapacitet poruka displeja
    4 linije od 20 znakova maksimalno
    1 linija od 5 znakova minimalno
    protokoli koji se mogu učitati
    Uni-TE
    Modbus
    Standardi
    UL 508
    IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60068-2-27
    IEC 60068-2-6
    Sertifikacija proizvoda
    CSA klasa 1 odeljak 2
    UL 1604
    UL klasa 1 odeljak 2
    ATEX zone 2/22
    Temperatura okoline za rad uređaja
    0…55 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -20…60 °C
    relativna vlažnost
    0…85 % bez kondenzacije
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji panel)
    IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 4X prednji panel (upotreba na otvorenom)
    otpornost na udare
    15 gn za 11 milisekundi
    otpornost na vibracije
    +/- 3.5 mm (f = 2…8,45 Hz)
    1 gn (f = 8,45…150 Hz)
    Održivost ponude
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici16
    • Српски8
    • Енглески13
    • Италијански8
    • Немачки8
    • Француски8
    • Шпански8
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.8 MB
    Datum 14.6.17.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XBT N/R Compact Terminals, XBTL1000 4.5 (Verzija 06)
    Opis
    User Manual, Compact Terminals, Magelis XBTN/R
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.7 MB
    Datum 1.10.06.
    Opis
    User Manual, Compact Terminals, Magelis XBTN/R
    XBTL1SIE02 SIEMENS PPI Protocol (Verzija 04)
    Opis
    Instruction sheet, PPI Siemens Protocol, Magelis XBTL1000, 4.42.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.6 MB
    Datum 1.10.05.
    Opis
    Instruction sheet, PPI Siemens Protocol, Magelis XBTL1000, 4.42.
    XBTL1UTW01 Uni-Telway Protocols (Verzija 10)
    Opis
    Instruction sheet, Uni-Telway 1/Uni-Telway Protocols, Magelis XBTL1000, 4.42
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 570.7 KB
    Datum 1.4.05.
    Opis
    Instruction sheet, Uni-Telway 1/Uni-Telway Protocols, Magelis XBTL1000, 4.42
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Magelis XBT N_CAD 3D (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    34.2 KB
    pdf
    112.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 146.8 KB
    Datum 1.1.00.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    34.2 KB
    pdf
    112.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 71.3 KB
    Datum 19.12.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.2 KB
    dxf
    34.4 KB
    wmf
    2.4 KB
    dwg
    33.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 99.6 KB
    Datum 19.12.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    2.2 KB
    dxf
    54.5 KB
    wmf
    3.5 KB
    dwg
    39.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 75.4 KB
    Datum 19.12.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    37.8 KB
    wmf
    2 KB
    dwg
    34.2 KB
    Magelis XBT N compact terminals dimensions LxHxDepth 132x74x104 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    924 B
    dxf
    34 KB
    wmf
    1.9 KB
    dwg
    33.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 69.9 KB
    Datum 19.12.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    924 B
    dxf
    34 KB
    wmf
    1.9 KB
    dwg
    33.1 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    UL_NRAQ.E486184_ALL_JUL2018 (Verzija 1.0)
    Opis
    Ordinary location by UL for US
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 180.1 KB
    Datum 7.8.18.
    Opis
    Ordinary location by UL for US
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 443 KB
    Datum 6.6.18.
    Opis
    Bureau Veritas
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XBTL1MOD01 Modbus Master / Jbus Master / Ethernet TCP/IP Modbus Protocols (Verzija 15)
    Opis
    Instruction sheet, Modbus Master/Jbus Master/Modbus Ethernet TCP/IP Protocols, Magelis XBTL1000, 4.42
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.3 MB
    Datum 15.4.05.
    Opis
    Instruction sheet, Modbus Master/Jbus Master/Modbus Ethernet TCP/IP Protocols, Magelis XBTL1000, 4.42
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XBTN400 : XBTN400_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XBTN400_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XBTN400_ROHS_DECLARATION
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 876.8 KB
    Datum 3.4.07.
    Opis
    PEP
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XBTN400 : XBTN400_REACH_DECLARATION
    Opis
    XBTN400_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XBTN400_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XBTN400 : XBTN400_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XBTN400_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XBTN400_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /