Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda XCC1406PR01K Schneider Electric

Prikaži sve OsiSense XCC

OsiSense XCC - XCC1406PR01K

Inkrementalni enkoderi

Slika proizvoda XCC1406PR01K Schneider Electric
Prikaži sve OsiSense XCC
OsiSense XCC - XCC1406PR01K
Inkrementalni enkoderi

inkrementalni enkoder Ø 40 - puna osovina 6 mm - 100 tačaka - push-pull

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    OsiSense XCC
    tip enkodera
    Inkrementalni enkoder
    ime enkodera
    XCC
    specifične primene proizvoda
    -
    prečnik
    40 mm
    prečnik osovine
    6 mm
    tip osovine
    Puna osovina
    rezolucija
    100 tačaka
    izlazni stepen
    Tip K
    tip izlaznog stepena
    Push-pull
    električna veza
    Cable radial shielded
    dužina kabla
    2 m
    sastav kabla
    8 x 0.14 mm²
    [Us] nazivni napon
    11...30 V DC
    materijal kućišta
    Aluminijum
    Zamak
    Dopunske informacije
    tolerancija osovine
    G7
    spoljašnji prečnik kabla
    6 mm
    zaostala talasnost
    500 mV
    maksimalna brzina obrtanja
    9000 rpm
    moment inercije osovine
    10 g.cm²
    vrednost momenta
    0.002 N.m
    maksimalno opterećenje
    1 daN axial
    2 daN radial
    izlazna frekvencija
    100 kHz
    broj kanala
    3
    potrošnja struje
    0...75 mA (no-load)
    tip zaštite
    Zaštita od promene polariteta
    Zaštita od kratkog spoja
    maksimalna izlazna struja
    40 mA
    izlazni nivo
    Low level: 1.5 V maximum (20 mA)
    High level: V supply - 3 V minimum (20 mA)
    podnosivi naponski udar
    1 kV, level 2 conforming to IEC 61000-4-5
    materijal baze
    Aluminijum
    Zamak
    materijal osovine
    Aluminijum
    Nerđajući čelik
    tip kugličnih ležajeva
    688AZZ1
    masa proizvoda
    0.355 kg
    Okruženje
    označavanje
    CE
    temperatura okoline za rad uređaja
    -20...80 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -30...85 °C
    IP stepen zaštite
    IP54 u skladu sa IEC 60529
    otpornost na vibracije
    10 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    4 kV (contact discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV (air discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    otpornost na brze prelaze
    1 kV (signal ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
    2 kV (power ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Verzija 1.0)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Incremental encoders dia 40 Solid shaft 6 mm (Verzija 1.0)
    Incremental encoders dia 40 Solid shaft 6 mm (Verzija 1.0)
    CAD files for XCC1406PR01K: Incremental encoders Ø40 mm, with solid shaft Ø6 mm (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XCC1406... / XCCHM2A30M Incremental encoders (Verzija 02)
    XCC1...P/T Incremental encoder, Instruction Sheet (Verzija 03)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XCC... opto-electronic rotary encoders (Verzija 2.0)
    Datum 23.9.17.
    Veličina 491.8 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.