Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve OsiSense XC - standardna ponuda
Slika proizvoda XCKP2121N12 Schneider Electric

XCKP2121N12

Green premium brand logo
Slika proizvoda XCKP2121N12 Schneider Electric
XCKP2121N12
Green premium brand logo

XCKP - termopl. poluga sa točkićem hor. aktiviranje -1NC+1NO - trenutno - 1/2NPT

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    OsiSense XC
    ime serije
    Standardni format
    Tip proizvoda ili komponente
    Granični prekidač
    Kratko ime uređaja
    XCKP
    dizajn senzora
    Kompaktni forma E u skladu sa CENELEC EN 50047
    tip kućišta
    Fiksno
    tip glave
    Glava sa klipom
    Materijal
    Plastika
    materijal tela
    Plastika
    materijal glave
    Zamak
    Način pričvršćivanja
    Telom
    kretanje glave
    Linearno
    tip glave uređaja
    Poluga sa točkićem i klipom - sa povratkom termoplastika
    tip prilaza
    Bočni prilaz, 1 smer
    broj polova
    2
    tip kontakata i sastav
    1 NC + 1 NO
    operacija kontakata
    Trenutno delovanje
    Dopunske informacije
    aktiviranje prekidača
    Sa korakom od 30°
    električna veza
    Vijčani priključci, kapacitet stezaljke: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    kablovski uvod
    1 uvod sa navojem za 1/2" NPT kablovsku uvodnicu
    forma izolacije kontakata
    Zb
    pozitivno otvaranje
    Sa
    minimalna sila pozitivnog otvaranja
    18 N
    minimalna sila okidanja
    6 N
    maksimalna brzina pobude
    1 m/s
    tačnost ponavljanja
    0.1 mm na tačkama okidanja sa 1 milion radnih ciklusa
    označavanje koda kontakta
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    300 V u skladu sa UL 508
    500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
    300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa IEC 60664
    6 kV u skladu sa IEC 60947-1
    zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
    električna trajnost
    5000000 ciklusa, DC-13, 120 V, 4 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    5000000 ciklusa, DC-13, 24 V, 10 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    5000000 ciklusa, DC-13, 48 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    mehanička trajnost
    15000000 ciklusa
    Okruženje
    otpornost na udare
    50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
    otpornost na vibracije
    25 gn (f= 10…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP67 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK04 u skladu sa EN 50102
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa II u skladu sa IEC 61140
    Klasa II u skladu sa NF C 20-030
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Tretman zaštite
    TC
    Sertifikacija proizvoda
    CCC
    UL
    CSA
    Standardi
    IEC 60204-1
    EN 60204-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски3
    • Енглески7
    • Кинески2
    • Француски2
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD for XCKP2121N12: limit switch XCKP - th.plastic roller lever plung. Hor - 1NC+1NO - snap - 1/2NPT (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XCKP2121N12: limit switch XCKP - th.plastic roller lever plung. Hor - 1NC+1NO - snap - 1/2NPT (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XC... limit switches - UL certification record (Verzija 1.0)
    Opis
    UL certification record (listed products)
    Veličina pdf
    Veličina 353.6 KB
    Datum 15.8.19.
    Opis
    UL certification record (listed products)
    Veličina pdf
    Veličina 3.4 MB
    Datum 12.12.18.
    Opis
    Certificate for China compulsory product certification
    Veličina pdf
    Veličina 43 KB
    Datum 8.2.17.
    Opis
    CSA certificate of compliance
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XCKP2121N12 : XCKP2121N12_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XCKP2121N12_ROHS_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    XCKP2121N12_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 178.8 KB
    Datum 1.8.13.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 645.5 KB
    Datum 22.11.16.
    Opis
    EU declaration of conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 267.6 KB
    Datum 1.11.07.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XCKP2121N12 : XCKP2121N12_REACH_DECLARATION
    Opis
    XCKP2121N12_REACH_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    XCKP2121N12_REACH_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /