Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XC - standardna ponuda
Slika proizvoda XCKT2118P16 Schneider Electric

XCKT2118P16

Green premium brand logo
Slika proizvoda XCKT2118P16 Schneider Electric
XCKT2118P16
Green premium brand logo

granični prekidač XCKT - termopl. poluga sa točkićem - 1NC+1NO - trenutno - M16

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Telemecanique Limit switches XC Standard
    Ime serije
    Standardni format
    Tip proizvoda ili komponente
    Granični prekidač
    Kratko ime uređaja
    XCKT
    Dizajn senzora
    Compact form A conforming to CENELEC EN 50047
    Tip kućišta
    Fiksno
    Tip glave
    Obrtna glava
    Materijal
    Plastika
    Materijal tela
    Plastika
    Materijal glave
    Zamak
    Način pričvršćivanja
    Telom
    Kretanje glave
    Obrtno
    Tip glave uređaja
    Spring return roller lever thermoplastic
    Tip prilaza
    Bočni prilaz, 2 smera
    Broj polova
    2
    Tip kontakata i sastav
    1 NC + 1 NO
    Operacija kontakata
    Trenutno delovanje
    Dopunske informacije
    Staze
    24/40 mm
    Aktiviranje prekidača
    Sa korakom od 30°
    Električna veza
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    Kablovski uvod
    2 entries tapped for M16 x 1.5 cable gland, cable outer diameter: 4…8 mm
    Forma izolacije kontakata
    Zb
    Pozitivno otvaranje
    Sa
    Minimalni moment pozitivnog otvaranja
    0,25 N.m
    Minimalni moment za okidanje
    0,1 N.m
    Maksimalna brzina pobude
    1,5 m/s
    Tačnost ponavljanja
    0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
    Označavanje koda kontakta
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [ui] nazivni napon izolacije
    300 V conforming to UL 508
    500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    Maksimalna otpornost kroz priključke
    25 MΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    IEC 60664 6 kV
    IEC 60947-1 6 kV
    Zaštita od kratkog spoja
    10 A cartridge fuse, type gG
    Električna trajnost
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    Mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    Širina
    58 mm
    Visina
    51 mm
    Dubina
    30 mm
    Masa proizvoda
    0,145 kg
    Opis priključaka iso n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Okruženje
    Otpornost na udare
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Otpornost na vibracije
    25 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Ip stepen zaštite
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    Ik stepen zaštite