Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XC specijalni formati
Slika proizvoda XCRB52 Schneider Electric

XCRB52

Slika proizvoda XCRB52 Schneider Electric
XCRB52

granični prekidač XCR - termoplast. sa povratkom poluga sa točkićem - 2X(1NC+NO)

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    OsiSense XC
    Ime serije
    Specijalni format
    Tip proizvoda ili komponente
    Granični prekidač
    Specifične primene proizvoda
    Za aplikacije dizanja i mehaničkog rukovanja
    Kratko ime uređaja
    XCR
    Dizajn senzora
    -
    Tip kućišta
    Fiksno
    Tip glave
    Obrtna glava
    Materijal
    Metal
    Način pričvršćivanja
    Telom
    Kretanje glave
    Obrtno
    Tip glave uređaja
    Spring return roller lever thermoplastic -
    Tip prilaza
    Lateral approach, 2 directions
    Električna veza
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    Broj polova
    4
    Tip kontakata i sastav
    2 x (1 NC + 1 NO)
    Operacija kontakata
    Sporo isključenje, isključenje pre uključenja
    Kontaktni blok po smeru (upravljacko kolo)
    1 po smeru
    Pozitivno otvaranje
    Sa
    Dopunske informacije
    Materijal tela
    Legura cinka
    Aktiviranje prekidača
    Sa bilo kojim pokretnim delom
    Kablovski uvod
    1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland, cable outer diameter: 9…12 mm conforming to NF C 68-300
    Forma izolacije kontakata
    Zb
    Broj koraka
    1
    Minimalni moment pozitivnog otvaranja
    0,75 N.m
    Minimalni moment za okidanje
    0,45 N.m
    Minimalna brzina pobude
    6 m/min
    Maksimalna brzina pobude
    1.5 m/s
    Maksimalni ugao pomeraja
    55 °
    -55 °
    Označavanje koda kontakta
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [ui] nazivni napon izolacije
    300 V conforming to UL 508
    500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
    500 V (pollution degree 3) conforming to VDE 0110
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    Maksimalna otpornost kroz priključke
    25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    IEC 60664 6 kV
    6 kV u skladu sa IEC 60947-1
    Zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
    Električna trajnost
    5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 24 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 48 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    Mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    Širina
    85 mm
    Visina
    95 mm
    Dubina
    75 mm
    Masa proizvoda
    1,145 kg
    Opis priključaka iso n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Okruženje
    Otpornost na udare
    68 gn conforming to IEC 60068-2-27
    Otpornost na vibracije
    9 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Ip stepen zaštite
    IP54 conforming to IEC 60529
    Kategorija prenapona
    Class I conforming to IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    Temperatura okoline za rad uređaja