Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   OsiSense XM
Slika proizvoda XMLG100D21 Schneider Electric

XMLG100D21

Slika proizvoda XMLG100D21 Schneider Electric
XMLG100D21

presostat XMLG - 0..100 bar - G 1/4A (muški) - 24 V - 4..20 mA

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    OsiSense XM
    Tip proizvoda ili komponente
    Elektronski senzor pritiska
    Tip senzora pritiska
    Transmiter pritiska
    Ime senzora pritiska
    XMLG
    Veličina senzora pritiska
    100 bar
    Tip uvodnika
    G 1/4A (male) conforming to DIN 3852-E
    Kontrolisana tečnost
    Air (-15…125 °C)
    Korozivna tečnost (-15…125 °C)
    Hydraulic oil (-15…125 °C)
    Fresh water (0…125 °C)
    Tip izlaznog signala
    Analogni
    Funkcija analognog izlaza
    4...20 mA, 2-žični
    Električna veza
    1 muški konektor M12, 3 pina
    [us] nazivni napon napajanja
    12 V DC (granice napona: 8…33 V)
    24 V DC (granice napona: 8…33 V)
    Količina po setu
    Set od 1
    Tip pakovanja
    Pojedinačno
    Prečnik
    22,8 mm
    Dopunske informacije
    Podešavanje opsega pritiska
    0…100 bar
    Maksimalni dopustivi pritisak
    225 bar
    Pritisak uništenja
    250 bar
    Lokalni displej
    Bez
    Tip električnog kola
    Upravljačko kolo
    Struja potrošnje
    < 20 mA
    Materijali u kontaktu sa tečnošću
    Keramika
    Nerđajući čelik tip AISI 303
    FPM (Viton)
    PPS
    Radni položaj
    Bilo koja pozicija
    Tip zaštite
    Od promene polariteta
    Kratak spoj opterećenja
    Podnosivi naponski udar
    1 kV 42 Ohm u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
    500 kV 12 Ω u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
    [uimp] nazivni napon impulsa
    0,5 kV
    Vreme odziva na izlaz
    < 2 ms
    Drift osetljivosti
    +/- 0.015 % mernog opsega/°C
    Drift nulte tačke
    +/- 0.015 % mernog opsega/°C
    Tačnost merenja
    +/- 0.3 % opsega merenja
    Ponovljivost tačnosti
    +/- 0.1 % opsega merenja
    Mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    Masa proizvoda
    0,095 kg
    Visina
    58,1 mm
    Dužina
    48,5 mm
    Tip skale
    Fiksna razlika
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 61326-2-3
    CE
    Sertifikacija proizvoda
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EAC
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -15…85 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    Otpornost na vibracije
    20 gn (f= 9…2000 Hz) u skladu sa EN/IEC 60028-2-6
    Otpornost na udare
    25 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
    Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    15 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    8 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
    Otpornost na elektromagnetna polja
    200 V/m 80…1000 Hz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
    Otpornost na brze prelaze
    4 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
    Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima
    30 V (0,15…80 Hz) u skladu sa EN/IEC 61000-4-6
    Otpornost na magnetna polja
    30 A/m 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61000-4-8