Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XPE
Slika proizvoda XPER1587704 Schneider Electric
Nije u prodaji

XPER1587704

Green premium brand logo
Slika proizvoda XPER1587704 Schneider Electric
Nije u prodaji
XPER1587704
Green premium brand logo

nožni prekidač u boji RAL 3000

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Obustavljeno 23 јануар 2021
Kraj radnog veka 23 јануар 2021
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XPE
    Tip proizvoda ili komponente
    Nožni prekidač
    Materijal
    Metal
    Kratko ime uređaja
    XPER
    Dopunske informacije
    Povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
    Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² sa ili bez kablovskog završetka
    Kablovski uvod
    2 uvoda sa navojem za Pg 16 kablovsku uvodnicu
    Mehanička trajnost
    15000000 ciklusa
    [ie] nazivna radna struja
    0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    [ui] nazivni napon izolacije
    500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa NF C 20-040 grupa C
    500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa VDE 0110 grupa C
    300 V conforming to UL 508
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    EN/IEC 60947-1 6 kV
    Maksimalna otpornost kroz priključke
    25 MΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3
    25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
    Zaštita od kratkog spoja
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa VDE 0660-200
    Okruženje
    Standardi
    VDE 0660-200
    EN/IEC 60947-5-1
    Sertifikacija proizvoda
    FIMKO
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Otpornost na vibracije
    15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare
    150 gn u skladu sa NF E 09-031
    20 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
    Ip stepen zaštite
    IP66 conforming to IEC 60529
    Pakovanje
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    2,574 kg
    Pakovanje 1 visina
    15,5 cm
    Pakovanje 1 širina
    16,5 cm
    Pakovanje 1 dužina
    20 cm
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez