Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Preventa XPS
Slika proizvoda XPSBAE3920P Schneider Electric
To be discontinued

XPSBAE3920P

Green premium brand logo
Slika proizvoda XPSBAE3920P Schneider Electric
To be discontinued
XPSBAE3920P
Green premium brand logo

modul XPSBAE - dvoručna kontrola III A - 115-230 V AC

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Prestanak proizvodnje 30 јун 2021
Servisni period do 31 децембар 2023
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Preventa Safety automatizacija
    Tip proizvoda ili komponente
    Preventa sigurnosni modul
    Ime sigurnosnog modula
    XPSBAE
    Sigurnosni modul
    Za električni nadzor dvoručne upravljačke stanice
    Funkcije modula
    Nadzor dvoručne upravljačke stanice tipa IIIA
    Sigurnosni nivo
    Može dostići PL c/kategoriju 1 u skladu sa EN/ISO 13849-1
    Može dostići SILCL 1 u skladu sa EN/IEC 62061
    Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti
    MTTFd = 55 godina u skladu sa EN/ISO 13849-1
    PFHd = 2.1E-6 1/h u skladu sa EN/IEC 62061
    Povezivanje - priključci
    Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa podnožjem
    Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja
    Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.25...2 x 1 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožja
    Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjem
    Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² višežični bez kablovskog završetka
    Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² jednožični bez kablovskog završetka
    Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² višežični bez kablovskog završetka
    Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 1 mm² jednožični bez kablovskog završetka
    Tip izlaza
    Relej, 1 NO kolo(a), beznaponski
    Broj dodatnih kola
    1 NC
    [us] nazivni napon
    115...230 V AC - 15...10 %
    Dopunske informacije
    Vreme sinhronizacije između ulaza
    0.5 s
    Frekvencija napajanja
    50/60 Hz
    Maksimalna potrošnja u va
    3,3 VA
    Tip zaštite ulaza
    Unutrašnja, elektronska
    Broj ulaza
    1 NC + NO
    Struja ulaza
    2,5 mA NC
    25 mA NO
    Kompatibilnost ulaza
    Dvoručna kontrola u skladu sa EN 574
    Napon upravljačkog kola
    24 V DC
    Prekidna moć
    180 VA držanje AC-15 C300 relejni izlaz
    1800 VA pri uključenju
    Prekidna moć
    3 A pri 24 V (DC-13) vremenska konstanta: 20 milisekundi za relejni izlaz
    [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    5 A
    Pripadajući osigurač
    4 A gG za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    6 A brzi osigurač
    Minimalna izlazna struja
    10 mA za relejni izlaz
    Minimalni izlazni napon
    17 V za relejni izlaz
    Maksimalno vreme odziva na otvoreni ulaz
    20 milisekundi
    [ui] nazivni napon izolacije
    300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60947-5-1
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa IEC 60947-5-1
    4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa DIN VDE 0110 deo 1
    Lokalna signalizacija
    2 LED lampice