XPSBAE3920P
XPSBAE3920P
modul XPSBAE - dvoručna kontrola III A - 115-230 V AC
Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Prestanak proizvodnje
30 јун 2021
Servisni period do
31 децембар 2023
-
Karakteristike
Osnovne informacije Grupa proizvoda Preventa Safety automatizacijaTip proizvoda ili komponente Preventa sigurnosni modulIme sigurnosnog modula XPSBAESigurnosni modul Za električni nadzor dvoručne upravljačke staniceFunkcije modula Nadzor dvoručne upravljačke stanice tipa IIIASigurnosni nivo Može dostići PL c/kategoriju 1 u skladu sa EN/ISO 13849-1Može dostići SILCL 1 u skladu sa EN/IEC 62061Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti MTTFd = 55 godina u skladu sa EN/ISO 13849-1PFHd = 2.1E-6 1/h u skladu sa EN/IEC 62061Povezivanje - priključci Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa podnožjemNeodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožjaNeodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.25...2 x 1 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, bez podnožjaNeodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom, sa duplim podnožjemNeodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² višežični bez kablovskog završetkaNeodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² jednožični bez kablovskog završetkaNeodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² višežični bez kablovskog završetkaNeodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 1 mm² jednožični bez kablovskog završetkaTip izlaza Relej, 1 NO kolo(a), beznaponskiBroj dodatnih kola 1 NC[us] nazivni napon 115...230 V AC - 15...10 %Dopunske informacije Vreme sinhronizacije između ulaza 0.5 sFrekvencija napajanja 50/60 HzMaksimalna potrošnja u va 3,3 VATip zaštite ulaza Unutrašnja, elektronskaBroj ulaza 1 NC + NOStruja ulaza 2,5 mA NC25 mA NOKompatibilnost ulaza Dvoručna kontrola u skladu sa EN 574Napon upravljačkog kola 24 V DCPrekidna moć 180 VA držanje AC-15 C300 relejni izlaz1800 VA pri uključenjuPrekidna moć 3 A pri 24 V (DC-13) vremenska konstanta: 20 milisekundi za relejni izlaz[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 5 APripadajući osigurač 4 A gG za relejni izlaz u skladu sa EN/IEC 60947-5-16 A brzi osiguračMinimalna izlazna struja 10 mA za relejni izlazMinimalni izlazni napon 17 V za relejni izlazMaksimalno vreme odziva na otvoreni ulaz 20 milisekundi[ui] nazivni napon izolacije 300 V (stepen zaprljanosti 2) u skladu sa IEC 60947-5-1[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV prenaponska kategorija III u skladu sa IEC 60947-5-14 kV prenaponska kategorija III u skladu sa DIN VDE 0110 deo 1Lokalna signalizacija 2 LED lampice