Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda XUAH0515S Schneider Electric

Prikaži sve OsiSense XU

OsiSense XU - XUAH0515S

Opšta upotreba

Slika proizvoda XUAH0515S Schneider Electric
Prikaži sve OsiSense XU
OsiSense XU - XUAH0515S
Opšta upotreba

fotoelektrični senzor - XUA - difuzni - Sn 0.05m - 12..24VDC - M8

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    OsiSense XU
    ime serije
    Aplikacija sastavljanja
    tip elektronskog senzora
    Fotoelektrični senzor
    ime senzora
    XUA
    dizajn senzora
    Cilindrični M8
    sistem detekcije
    Difuzno
    materijal
    Metal
    linija detekcije
    Duž ose kućišta
    tip izlaznog signala
    Digitalni
    tip kola napajanja
    DC
    tehnika ožičenja
    3-žični
    tip digitalnog izlaza
    PNP
    funkcija digitalnog izlaza
    1 NO
    električna veza
    1 male connector M8, 3 pins
    specifične primene proizvoda
    -
    emisija
    Infrared diffuse
    [Sn] nazivna osetljivost
    0.05 m diffuse
    Dopunske informacije
    materijal kućišta
    Poniklovan mesing
    materijal sočiva
    PMMA
    maksimalna udaljenost
    0.06 m
    tip izlaza
    Tranzistorski
    dodatak na izlaz
    Without
    sastav kabla
    3 x 0.14 mm²
    materijal izolacije žice
    PvR
    spoljašnji prečnik kabla
    3.5 mm
    statusne LED lampice
    1 LED (žuta) za izlazno stanje
    [Us] nazivni napon
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    granice napona
    10...30 V DC
    preklopna moć u mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    frekvencija preklapanja
    <= 1000 Hz
    maksimalni pad napona
    <= 1 V (closed state)
    potrošnja struje
    <= 25 mA (no-load)
    maksimalno kašnjenje po uključenju
    <= 20 ms
    maksimalno kašnjenje odgovora
    <= 0.5 ms
    maksimalno kašnjenje oporavka
    <= 0.5 ms
    podešavanje
    Bez podešavanja osetljivosti
    prečnik
    8 mm
    dužina
    48 mm
    masa proizvoda
    0.5 kg
    Okruženje
    sertifikacija proizvoda
    CE
    cULus
    temperatura okoline za rad
    -25...55 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -30...70 °C
    otpornost na vibracije
    7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    IP67 u skladu sa IEC 60529
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for XUAH0515S: Photo-electric sensors OsiSense XU, cylindrical M8, diffuse (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - UL certification record (Verzija 1.0)
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Verzija 3.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.