Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda XUB1APAWM12 Schneider Electric

Prikaži sve OsiSense XU

OsiSense XU - XUB1APAWM12

Opšta upotreba

Slika proizvoda XUB1APAWM12 Schneider Electric
Prikaži sve OsiSense XU
OsiSense XU - XUB1APAWM12
Opšta upotreba

fotoelektrični senzor - XUB - refleksni - 90° - Sn 4m - 12..24VDC - M12

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    OsiSense XU
    ime serije
    Opšta upotreba monomodni
    tip elektronskog senzora
    Fotoelektrični senzor
    ime senzora
    XUB
    dizajn senzora
    Cilindrični M18
    sistem detekcije
    Refleksno
    materijal
    Plastika
    linija detekcije
    90° bočno
    tip izlaznog signala
    Digitalni
    tip kola napajanja
    DC
    tehnika ožičenja
    3-žični
    tip digitalnog izlaza
    PNP
    funkcija digitalnog izlaza
    1 NO
    električna veza
    1 male connector M12, 4 pins
    specifične primene proizvoda
    -
    emisija
    Infracrvena refleksno
    [Sn] nazivna osetljivost
    4 m refleksno potreban reflektor XUZC50
    Dopunske informacije
    materijal kućišta
    PBT
    materijal sočiva
    PMMA
    maksimalna udaljenost
    5.5 m refleksno
    tip izlaza
    Tranzistorski
    dodatak na izlaz
    Without
    materijal izolacije žice
    PvR
    statusne LED lampice
    1 LED (žuta) za izlazno stanje
    [Us] nazivni napon
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    granice napona
    10...36 V DC
    preklopna moć u mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    frekvencija preklapanja
    <= 500 Hz
    maksimalni pad napona
    1.5 V (closed state)
    potrošnja struje
    35 mA (bez opterećenja)
    maksimalno kašnjenje po uključenju
    < 15 ms
    maksimalno kašnjenje odgovora
    < 1 ms
    maksimalno kašnjenje oporavka
    < 1 ms
    podešavanje
    Bez podešavanja osetljivosti
    prečnik
    18 mm
    dužina
    46 mm
    masa proizvoda
    0.04 kg
    Okruženje
    sertifikacija proizvoda
    CE
    CSA
    UL
    temperatura okoline za rad
    -25...55 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    otpornost na vibracije
    7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    IP stepen zaštite
    IP65 double insulation conforming to IEC 60529
    IP67 double insulation conforming to IEC 60529
    IP69K double insulation conforming to DIN 40050
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for XUB1APAWM12: Photo-electric sensors OsiSense XU, cylindrical M18, reflex, 90° lateral , plastic, Sn4m, DC, PNP (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Verzija 1.0)
    XUB0/1/2/4/5/9... and XUBT1... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XUB... Osiconcept photo-electric sensor (Verzija 05)
    Datum 23.11.18.
    Veličina 286.3 KB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XUB... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Verzija 1.0)
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Verzija 3.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.