Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda XVC6B25S Schneider Electric

Prikaži sve Harmony XVC6

Harmony XVC6 - XVC6B25S

Preožičena svetlosna kolona

Slika proizvoda XVC6B25S Schneider Electric
Prikaži sve Harmony XVC6
Harmony XVC6 - XVC6B25S
Preožičena svetlosna kolona

60mm svetlosna kolona CN na dršci zujalica, trepćuća

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XVC6
    tip proizvoda ili komponente
    Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
    tip baze svetleće kolone ili semafora
    2 svetleće jedinice
    zvučni signal
    Zujalica
    prečnik za montiranje
    60 mm
    ime komponente
    XVC
    svetlosni izvor
    Narandžasta LED trajna ili treperenje
    Crvena LED trajna ili treperenje
    [Us] nazivni napon
    24 V
    tip kola napajanja
    AC/DC
    nivo buke
    70...85 dB (continuous or intermittent tone) at 1 m
    Dopunske informacije
    materijal
    Polycarbonate (illuminated unit)
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) (base unit)
    PBT + ABS (UL94HB) (top cover)
    STK (chromium-plated) (support tube)
    montaža proizvoda
    Na cevnom nosaču, 22 mm
    poprečni presek kabla
    0.33 mm²
    AWG mera (američki standard za prečnik žice)
    AWG 22
    dužina kabla
    550 mm
    označavanje
    CE
    [Uimp] nazivni napon impulsa
    0.8 kV
    struja potrošnje
    90 mA
    frekvencija osnovnog harmonika
    2.23 kHz
    frekvencija treptanja
    1 Hz
    masa proizvoda
    0.94 kg
    visina
    523.1 mm
    Okruženje
    standardi
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-3
    EN/IEC 61000-6-4
    sertifikacija proizvoda
    UL
    tretman zaštite
    TC
    temperatura okoline za skladištenje
    -35...70 °C
    temperatura okoline za rad uređaja
    -10...50 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP23 in vertical surface installation conforming to EN/IEC 60529
    IP54 in flat surface installation conforming to EN/IEC 60529
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Шпански
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Verzija 1.0)
    XVC1 XVC4 XVC6 Tower lights (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.18.
    Veličina 69.5 KB
    XVC4B XVC6B Tower lights (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.18.
    Veličina 83.8 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XVC6B... Monolithic indicator banks, Diam. 60 mm (Verzija 01)
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 16.2.19.
    Veličina 0
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XVC1B..., XVC4B..., XVC6B Indicating towers (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.18.
    Veličina 445.1 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Product Environmental Profile, Harmony XVCMonolithic indicator banks (Verzija 1.1)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 16.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.