Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XVC
Slika proizvoda XVC6M3 Schneider Electric

XVC6M3

Slika proizvoda XVC6M3 Schneider Electric
XVC6M3

60mm svetlosna kolona CNZ na dršci 100-240VAC

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XVC6
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
    Tip baze svetleće kolone ili semafora
    3 svetleće jedinice
    Zvučni signal
    Bez
    Prečnik za montiranje
    60 mm
    Ime komponente
    XVC
    Svetlosni izvor
    LED steady red
    LED trajna narandžasta
    LED steady green
    [us] nazivni napon
    100...240 V
    Tip kola napajanja
    AC
    Dopunske informacije
    Materijal
    Polycarbonate: illuminated unit
    ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi
    PBT + ABS (UL94-V0): gornji poklopac
    Montaža proizvoda
    Na cevnom nosaču, 22 mm
    Poprečni presek kabla
    0,83 mm²
    0,33 mm²
    Awg mera (američki standard za prečnik žice)
    AWG 22
    AWG 18
    Dužina kabla
    450 mm
    550 mm
    Označavanje
    CE
    [uimp] nazivni napon impulsa
    4 kV
    Struja potrošnje
    60 mA
    Masa proizvoda
    1,07 kg
    Visina
    679,8 mm
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    Sertifikacija proizvoda
    UL
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za skladištenje
    -35…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -10…50 °C
    Klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I u skladu sa EN/IEC 61140
    Ip stepen zaštite
    IP23 instalaciji na vertikalnu površinu u skladu sa EN/IEC 60529
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    1,070 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,850 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,880 dm
    Pakovanje 1 dužina
    7,700 dm
    Održivost ponude
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months