Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XVE
Slika proizvoda XVEL2B3 Schneider Electric

XVEL2B3

Slika proizvoda XVEL2B3 Schneider Electric
XVEL2B3

zeleni svetleći modul trajno osvetljenje integrisan LED 24VAC/DC

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Obustavljeno 30 јун 2015
Kraj radnog veka 31 децембар 2015
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XVE Optimum
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletni svetleći signalni element
    tip svetlosne jedinice
    1 baza
    1 svetleća jedinica
    1 poklopac sa zavrtnjem
    1 kratki nosač baze
    tip signalizacije
    Trajna
    ime komponente
    XVE
    svetlosni izvor
    Integrisani LED, zelena
    tip sijalice
    LED lampica
    [Us] nazivni napon
    24 V AC/DC
    Dopunske informacije
    prečnik za montiranje
    70 mm
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 1 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
    označavanje
    CE
    zaštita od preopterecenja i kratkog spoja
    0,63 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa IEC 60947-1
    nazivno ograničenje napona
    0.85...1.1 Un u skladu sa IEC 60947-5-1
    potrošnja struje
    < 25 mA
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV u skladu sa IEC 60947-1
    osvetljenost
    800 cd/m²
    CAD ukupna širina
    70 mm
    CAD ukupna visina
    129 mm
    CAD ukupna dubina
    70 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    Masa proizvoda
    0,25 kg
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    CCC
    UL
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…55 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I montaža aluminijumske cevi u skladu sa IEC 61140
    Klasa I montaža na plastičnu cev u skladu sa IEC 61140
    Tretman zaštite
    TC
    IP stepen zaštite
    IP40 bilo koja pozicija izuzev vertikalne u skladu sa IEC 60529
    IP42 vertikalnoj poziciji u skladu sa IEC 60529
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /