Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XVE
Slika proizvoda XVEL6M4 Schneider Electric

XVEL6M4

Slika proizvoda XVEL6M4 Schneider Electric
XVEL6M4

Ø 70 mm svetlosna kolona - trepćuća - crvena - do IP42 - 230..240 V

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XVE Optimum
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletni svetleći signalni element
    tip svetlosne jedinice
    1 baza
    1 svetleća jedinica
    1 poklopac sa zavrtnjem
    1 kratki nosač baze
    tip signalizacije
    Treperenje
    ime komponente
    XVE
    svetlosni izvor
    Integrisana svetiljka za snažni bljesak, crvena
    tip sijalice
    Svetiljka za snažan bljesak
    [Us] nazivni napon
    230...240 V AC
    Dopunske informacije
    prečnik za montiranje
    70 mm
    energija bljeska
    1 J
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 1 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
    označavanje
    CE
    zaštita od preopterecenja i kratkog spoja
    0,16 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa IEC 60947-1
    nazivno ograničenje napona
    0.85...1.1 Un u skladu sa IEC 60947-5-1
    potrošnja struje
    < 25 mA
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV u skladu sa IEC 60947-1
    frekvencija treptanja
    1 Hz
    CAD ukupna širina
    70 mm
    CAD ukupna visina
    129 mm
    CAD ukupna dubina
    70 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    Masa proizvoda
    0,27 kg
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    Sertifikacija proizvoda
    CCC
    UL
    CSA
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…55 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I montaža aluminijumske cevi u skladu sa IEC 61140
    Klasa I montaža na plastičnu cev u skladu sa IEC 61140
    Tretman zaštite
    TC
    IP stepen zaštite
    IP40 bilo koja pozicija izuzev vertikalne u skladu sa IEC 60529
    IP42 vertikalnoj poziciji u skladu sa IEC 60529
    Održivost ponude
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Српски4
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Illuminated beacon with steady or flash light (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dxf
    43.9 KB
    dwf
    2.8 KB
    wmf
    6.2 KB
    dwg
    18.5 KB
    Veličina zip
    Veličina 71.5 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dxf
    43.9 KB
    dwf
    2.8 KB
    wmf
    6.2 KB
    dwg
    18.5 KB
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVEL6M4 : XVEL6M4_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XVEL6M4_ROHS_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    XVEL6M4_ROHS_DECLARATION
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVEL6M4 : XVEL6M4_REACH_DECLARATION
    Opis
    XVEL6M4_REACH_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    XVEL6M4_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVEL6M4 : XVEL6M4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XVEL6M4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    XVEL6M4_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /