Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XVL
Slika proizvoda XVLA135 Schneider Electric

XVLA135

Green premium brand logo
Slika proizvoda XVLA135 Schneider Electric
XVLA135
Green premium brand logo

signalna lampica Ø8 - IP40 - žuta - LED - 24V - Faston

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XVL
    Tip proizvoda ili komponente
    LED lampica sa crnom osnovom
    ime komponente
    XVL
    prečnik za montiranje
    8 mm
    svetlosni izvor
    Ispupčeni LED
    boja bloka
    Žuta
    Tip zaštite
    Integrisani balast otpornik
    Ugrađena sa diodom
    [Us] nazivni napon
    24 V
    IP stepen zaštite
    IP40 u skladu sa IEC 60529
    IP40 u skladu sa NF C 20-010
    Dopunske informacije
    Tip kola napajanja
    DC
    povezivanje - priključci
    Izvod za Faston konektore: 2.8 x 0.5 mm
    Izvod za lemljene konektore
    struja potrošnje
    18 mA
    [Ui] nazivni napon izolacije
    50 V u skladu sa IEC 60947-1
    životni vek sijalice
    100000 sati
    nazivno ograničenje napona
    0.8...1.1 Un
    opis priključaka ISO n°1
    (X1-X2)PL
    Visina
    12 mm
    Širina
    12 mm
    Dubina
    34 mm
    Masa proizvoda
    0,003 kg
    Okruženje
    Sertifikacija proizvoda
    UL
    CSA
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa 3 u skladu sa IEC 60536
    Klasa 3 u skladu sa NF C 20-030
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Српски5
    • Енглески8
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Pilot lights with black bezel, protruding LED, mounting (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    37.9 KB
    wmf
    3.4 KB
    dwg
    34.9 KB
    Veličina zip
    Veličina 77.5 KB
    Datum 21.12.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    37.9 KB
    wmf
    3.4 KB
    dwg
    34.9 KB
    Pilot lights with black bezel, protruding LED (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    40.1 KB
    dwf
    2.1 KB
    dxf
    52.1 KB
    wmf
    4.4 KB
    Veličina zip
    Veličina 98.7 KB
    Datum 21.12.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    40.1 KB
    dwf
    2.1 KB
    dxf
    52.1 KB
    wmf
    4.4 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 673.7 KB
    Datum 18.3.15.
    Opis
    EAC Certificate
    XVL Pilot lights (Verzija 1.0)
    Opis
    UL Certificate
    Veličina html
    Veličina 315 B
    Datum 9.4.13.
    Opis
    UL Certificate
    XVLA LED Pilot lights (Verzija 1.0)
    Opis
    UL Certificate
    Veličina pdf
    Veličina 89 KB
    Datum 30.7.12.
    Opis
    UL Certificate
    XVL Pilot lights (Verzija 1.0)
    Opis
    CSA Certificate
    Veličina pdf
    Veličina 74.9 KB
    Datum 19.11.00.
    Opis
    CSA Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVLA135 : XVLA135_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XVLA135_ROHS_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    XVLA135_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVLA LED Pilot lights (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    Veličina pdf
    Veličina 398.1 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 530.7 KB
    Datum 1.12.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVLA135 : XVLA135_REACH_DECLARATION
    Opis
    XVLA135_REACH_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    XVLA135_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVLA135 : XVLA135_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XVLA135_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    XVLA135_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /