Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XVL
Slika proizvoda XVLZ912 Schneider Electric

XVLZ912

Green premium brand logo
Slika proizvoda XVLZ912 Schneider Electric
XVLZ912
Green premium brand logo

IP 65 zaptivka za Ø 12 mm signalne lampice

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XVL
    pribor / posebna namena
    IP65 zaptivač
    pribor / posebni tip
    Zaptivka
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor za zaštitu
    pribor / posebna namena
    Ø 12 mm signalna lampica
    Količina po setu
    Set od 10
    Dopunske informacije
    Masa proizvoda
    0,001 kg
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP65
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici6
    • Српски3
    • Енглески3
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVL Pilot lights (Verzija 1.0)
    Opis
    UL Certificate
    prp.document.label.format html
    Veličina 315 B
    Datum 9.4.13.
    Opis
    UL Certificate
    XVL Pilot lights (Verzija 1.0)
    Opis
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 74.9 KB
    Datum 19.11.00.
    Opis
    CSA Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVLZ912 : XVLZ912_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XVLZ912_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XVLZ912_ROHS_DECLARATION
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 530.7 KB
    Datum 1.12.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVLZ912 : XVLZ912_REACH_DECLARATION
    Opis
    XVLZ912_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XVLZ912_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVLZ912 : XVLZ912_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XVLZ912_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XVLZ912_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /